(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス加圧タンク TMシリーズ 10L/18L/39L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TM18SRV-LG
ステンレス加圧タンク TMシリーズ 10L/18L/39L ステンレスタンク

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
73,485円 68,524円
税込単価
80,834円 75,376円

【特長】・低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です・軽量でハンドリングが容易です...

詳細情報を確認する

型番

TM18SRV-LG 解除

Loading...

商品情報を表示

TM18SRV-LG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
トラスココード
質量(g)
内径(mm)
容量詳細(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TM18SRV-LG

10.0~19.9
809-4327
3500
226
18

1個

73,485円

68,524

( 75,376円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です
・軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています
・加圧時に蓋を開けることができない安全構造です
・リリーフ弁を標準装備しております(設定排気圧は0.59MPaです)
・目視で内部の残量が確認できます
【用途】
・液体の圧送用に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス加圧タンク TMシリーズ 10L/18L/39Lの型番TM18SRV-LGのページです。
型番TM18SRV-LGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス加圧タンク TMシリーズ 10L/18L/39L

ステンレス加圧タンク TMシリーズ 10L/18L/39L

    ステンレス加圧タンク 39L

    ステンレス加圧タンク 39L

      液面計付ステンレス加圧タンク

      液面計付ステンレス加圧タンク

        ステンレス加圧タンク TAシリーズ

        ステンレス加圧タンク TAシリーズ

          ステンレス加圧タンク TA125・TA150

          ステンレス加圧タンク TA125・TA150

            ステンレス加圧タンク TBシリーズ

            ステンレス加圧タンク TBシリーズ

              ステンレス加圧タンク 30L・39L

              ステンレス加圧タンク 30L・39L

                液面計付ステンレス加圧タンク TMCシリーズ

                液面計付ステンレス加圧タンク TMCシリーズ

                  ステンレス加圧タンク TMCシリーズ TMC5/-10/-21

                  ステンレス加圧タンク TMCシリーズ TMC5/-10/-21

                    一体型のぞき窓 NMBシリーズ

                    一体型のぞき窓 NMBシリーズ

                      吊り下げ式下部取っ手付ステンレス密閉容器(バンド式) CTLBDシリーズ

                      吊り下げ式下部取っ手付ステンレス密閉容器(バンド式) CTLBDシリーズ

                        ステンレス加圧タンク TB・TM・TNリーズ

                        ステンレス加圧タンク TB・TM・TNリーズ

                          メーカー ユニコントロールズ ユニコントロールズ ユニコントロールズ ユニコントロールズ ユニコントロールズ ユニコントロールズ ユニコントロールズ ユニコントロールズ ユニコントロールズ アズワン アズワン ユニコントロールズ
                          通常価格 67,500円 105,985円 82,940円 102,000円 139,452円 116,012円 134,228円 97,962円 72,996円 38,371円 28,474円 42,186円
                          通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   8日目~   10日目   5日目~  
                          商品タイプ 加圧タンク 加圧タンク 加圧タンク 加圧タンク - 加圧タンク 加圧タンク 加圧タンク 加圧タンク 関連品 密閉タンク 加圧タンク
                          材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS316L SUS304 SUS304

                          ステンレス加圧タンク TMシリーズ 10L/18L/39Lのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          TM10SRV-LG
                          TM39SRV-LG
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          容量
                          (L)
                          トラスココード 質量(g) 内径(mm) 容量詳細(L)

                          67,500円

                          ( 74,250円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          10.0~19.9809-4326270022610

                          128,893円

                          ( 141,782円 )
                          1個 -

                          5日目

                          20~59809-4329760031239

                          ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました