(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

液面計付ステンレス加圧タンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TM5B-LG
液面計付ステンレス加圧タンク ステンレスタンク

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
82,940円
税込単価
91,234円

【特長】・低~高粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です・加圧時にフタを開けること...

詳細情報を確認する

型番

TM5B-LG 解除

Loading...

商品情報を表示

TM5B-LG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
内径(mm)
容量詳細(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TM5B-LG

5.0~9.9
809-4341
2600
289
226.4
5

1個

82,940( 91,234円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低~高粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です
・加圧時にフタを開けることができない安全構造です
・TMシリーズの下取りタイプで、トップポート(上取り)では難しかった中高粘度材料でも、下取りにする事により配管抵抗を少なくして圧送出来ます
・リリーフバルブの弁パッキンは、耐薬品性に優れたFFKMタイプを標準装備しております
【用途】
・液体の圧送用に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

液面計付ステンレス加圧タンクの型番TM5B-LGのページです。
型番TM5B-LGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

液面計付ステンレス加圧タンク

液面計付ステンレス加圧タンク

    ステンレス加圧タンク TMCシリーズ TMC5/-10/-21

    ステンレス加圧タンク TMCシリーズ TMC5/-10/-21

      ステンレス加圧タンク 30L・39L

      ステンレス加圧タンク 30L・39L

        液面計付ステンレス加圧タンク TMCシリーズ

        液面計付ステンレス加圧タンク TMCシリーズ

          ステンレス加圧タンク 39L

          ステンレス加圧タンク 39L

            ステンレス加圧タンク TMシリーズ 10L/18L/39L

            ステンレス加圧タンク TMシリーズ 10L/18L/39L

              ステンレスタンク 粉体回収容器 へルール付

              ステンレスタンク 粉体回収容器 へルール付

                ステンレス加圧タンク TBシリーズ

                ステンレス加圧タンク TBシリーズ

                  日東 ステンレスタンク ストレート密閉タンク(透明アクリル蓋付) 20L

                  日東 ステンレスタンク ストレート密閉タンク(透明アクリル蓋付) 20L

                    日東 ステンレスタンク ストレート密閉タンク(透明アクリル蓋付) 36L

                    日東 ステンレスタンク ストレート密閉タンク(透明アクリル蓋付) 36L

                      ステンレスタンクコーティング密閉容器

                      ステンレスタンクコーティング密閉容器

                        積み重ね式密閉容器 10L・36L

                        積み重ね式密閉容器 10L・36L

                          ステンレスタンク(耐食タイプ)

                          ステンレスタンク(耐食タイプ)

                            メーカー ユニコントロールズ ユニコントロールズ ユニコントロールズ ユニコントロールズ ユニコントロールズ ユニコントロールズ MONOVATE(旧:日東金属工業) ユニコントロールズ MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) SUGICO
                            通常価格 82,940円 72,996円 134,228円 97,962円 105,985円 67,500円 48,668円 116,012円 43,066円 52,760円 81,786円 24,520円 10,957円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   11日目~   5日目   16日目   12日目   10日目~   12日目   1日目  
                            商品タイプ 加圧タンク 加圧タンク 加圧タンク 加圧タンク 加圧タンク 加圧タンク 密閉タンク 加圧タンク 密閉タンク 密閉タンク 密閉タンク 密閉タンク タンク
                            材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS316
                            材質1 パッキン:FKMゴム 本体:ステンレス(SUS304) パッキン:FKM パッキン:FKM - - - - - - - - -

                            液面計付ステンレス加圧タンクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TM10B-LG
                            TM21B-LG
                            TM30B-LG
                            TM39B-LG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            トラスココード 質量(g) 高さ(mm) 内径(mm) 容量詳細(L)

                            92,041円

                            ( 101,245円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            10.0~19.9809-43353000441226.410

                            96,620円

                            ( 106,282円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            20~59809-43364200677226.420

                            148,733円

                            ( 163,606円 )
                            1個 -

                            5日目

                            20~59809-43386700577312.630

                            174,770円

                            ( 192,247円 )
                            1個 -

                            5日目

                            20~59809-43407500672312.639

                            ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました