(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック デフレクションゲージ 測定範囲65~82mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テクロック デフレクションゲージ 測定範囲65~82mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,740円
税込単価
17,314円

【特長】・測定位置にマグネットにより固着できる小形タイプです。【用途】・エンジ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 測定範囲(mm):
    65~82
  • JANコード:
    4560120874432
  • 質量(g):
    230
  • トラスココード:
    838-0361

型番

TM-104YS 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TM-104YS

1個

15,740( 17,314円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定位置にマグネットにより固着できる小形タイプです。
【用途】
・エンジンクランクのたわみを測定します。
【商品仕様】
・測定範囲(mm):65~82
・目量(mm):0.01
・JANコード:4560120874432
・トラスココード:838-0361
・質量:230g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック デフレクションゲージ 測定範囲65~82mmの型番TM-104YSのページです。
型番TM-104YSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック デフレクションゲージ 測定範囲65~82mm

テクロック デフレクションゲージ 測定範囲65~82mm

    テクロック デフレクションゲージ 測定範囲99~113mm

    テクロック デフレクションゲージ 測定範囲99~113mm

      深穴内径測定器

      深穴内径測定器

        スタンド内径測定器 BST-1B

        スタンド内径測定器 BST-1B

          マイクロゲージセット

          マイクロゲージセット

            内径測定器 換えワッシャ

            内径測定器 換えワッシャ

              2.7- 6.76mm ダイアルボアゲージ

              2.7- 6.76mm ダイアルボアゲージ

                テクロック シリンダゲージ 小口径用 測定範囲10~18.5mm

                テクロック シリンダゲージ 小口径用 測定範囲10~18.5mm

                  シチズン スタンド内径測定器 BST-3LB

                  シチズン スタンド内径測定器 BST-3LB

                    内径測定器 アンビル CG-S18A

                    内径測定器 アンビル CG-S18A

                      テクロック シリンダゲージ 小口径用 測定範囲6~10mm

                      テクロック シリンダゲージ 小口径用 測定範囲6~10mm

                        スモールホールゲージ 半球型ボール

                        スモールホールゲージ 半球型ボール

                          526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-A

                          526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-A

                            メーカー テクロック テクロック 尾崎製作所 シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) バウアーズ ミツトヨ エスコ テクロック シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) ミツトヨ テクロック エスコ ミツトヨ
                            通常価格 15,740円 17,003円 81,175円 312,486円 184,248円 261円 103,600円 21,321円 734,094円 1,748円 23,625円 6,770円 28,696円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   3日目   3日目   2日目~   3日目   1日目   2日目  
                            校正証明書 - - - - - - -
                            測定範囲(mm) 65~82 99~113 - - - - - 10〜18.5 - - 6〜10 - -
                            JANコード 4560120874432 4560120874449 - - - - - 4560120870458 - - 4560120870441 - -
                            質量(g) 230 330 - - - - - 80 - - 70 - -
                            トラスココード 838-0361 838-0362 - - - - - 838-0360 - - 838-0359 - -

                            テクロック デフレクションゲージ 測定範囲65~82mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました