(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック 1回転未満ダイヤルゲージ TM-102F

テクロック 1回転未満ダイヤルゲージ TM-102F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,452円
税込単価
5,997円

【特長】・一回転未満のため見やすく読み間違いが少ないです。【用途】・比較測定に...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし

型番

TM-102F 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TM-102F

1個

5,452( 5,997円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一回転未満のため見やすく読み間違いが少ないです。
【用途】
・比較測定に。
・ワークの位置決め、比較測定に利用
・治工具、専用機への取付など広範囲に使用。
【商品仕様】
・メーカーコード:-
・測定範囲(mm):0~1
・最小表示(mm):0.01
・取付軸径(mm):8
・測定力(N):1.4以下
・測定子:ローレット部外径φ5mm先端φ1/8"鋼球付
・測定子:ローレット部外径φ5mm先端φ1/8"鋼球付
・公差範囲を設定できるリミッタ付
・文字盤径:55mm
・外枠回転を防ぐクランプ付
・平裏蓋付
・JANコード:4560120874906
・トラスココード:795-9389
・質量:145g

TM-102Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック 1回転未満ダイヤルゲージ TM-102Fの型番TM-102Fのページです。
型番TM-102Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック 1回転未満ダイヤルゲージ TM-102F

テクロック 1回転未満ダイヤルゲージ TM-102F

    テクロック 1回転未満ダイヤルゲージ TM-102

    テクロック 1回転未満ダイヤルゲージ TM-102

      テクロック 1回転未満ダイヤルゲージ TM-98

      テクロック 1回転未満ダイヤルゲージ TM-98

        テクロック 1回転未満ダイヤルゲージ TM-98F

        テクロック 1回転未満ダイヤルゲージ TM-98F

          テクロック 一回転未満ダイヤルゲージ

          テクロック 一回転未満ダイヤルゲージ

            テクロック 標準型ダイヤルゲージ(大きめ目盛幅)

            テクロック 標準型ダイヤルゲージ(大きめ目盛幅)

              テクロック 標準型ダイヤルゲージ(TM-110/逆目盛タイプ)

              テクロック 標準型ダイヤルゲージ(TM-110/逆目盛タイプ)

                標準型ダイヤルゲージ(目量 0.01mm)

                標準型ダイヤルゲージ(目量 0.01mm)

                  テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1210

                  テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1210

                    テクロック 標準型ダイヤルゲージ(直読目盛タイプ)

                    テクロック 標準型ダイヤルゲージ(直読目盛タイプ)

                      テクロック ダイヤルゲージ(逆目盛タイプ)

                      テクロック ダイヤルゲージ(逆目盛タイプ)

                        精密ダイヤルゲージ平裏蓋付

                        精密ダイヤルゲージ平裏蓋付

                          指針1回転未満ダイヤルゲージ

                          指針1回転未満ダイヤルゲージ

                            メーカー テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック 尾崎製作所 テクロック テクロック テクロック テクロック 尾崎製作所
                            通常価格 5,452円 4,825円 10,007円 10,007円 12,517円 10,440円 5,045円 4,428円 9,857円 4,561円 6,478円 9,915円 4,937円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   12日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   7日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            テクロック 1回転未満ダイヤルゲージ TM-102Fのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました