(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック 1回転未満ダイヤルゲージ TM-102

テクロック 1回転未満ダイヤルゲージ TM-102

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,825円
税込単価
5,308円

【特長】・一回転未満のため見やすく読み間違いが少ないです。【用途】・比較測定に...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TM-102

1個

4,825( 5,308円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一回転未満のため見やすく読み間違いが少ないです。
【用途】
・比較測定に。
・機械、金属加工、治具制作などの位置決め、据付に利用できる。
【商品仕様】
・メーカーコード:-
・測定範囲(mm):0~1
・最小表示(mm):0.01
・取付軸径(mm):8
・測定力(N):1.4以下
・測定子:ローレット部外径φ5mm先端φ1/8"鋼球付
・測定子:ローレット部外径φ5mm先端φ1/8"鋼球付
・一回転未満モデル
・目盛板グリーン
・公差範囲を設定できるリミッタ付
・文字盤径:55mm
・JANコード:4560120874890
・トラスココード:795-9371
・質量:150g

TM-102で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック 1回転未満ダイヤルゲージ TM-102の型番TM-102のページです。
型番TM-102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック 1回転未満ダイヤルゲージ TM-102

テクロック 1回転未満ダイヤルゲージ TM-102

    テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1201

    テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1201

      テクロック 1回転未満ダイヤルゲージ TM-102F

      テクロック 1回転未満ダイヤルゲージ TM-102F

        テクロック 1回転未満精密ダイヤルゲージ TM-1200

        テクロック 1回転未満精密ダイヤルゲージ TM-1200

          テクロック ダイヤルゲージ(50mm長ストローク)

          テクロック ダイヤルゲージ(50mm長ストローク)

            テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1202

            テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1202

              テクロック 1回転未満精密ダイヤルゲージ TM-1200F

              テクロック 1回転未満精密ダイヤルゲージ TM-1200F

                テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-34

                テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-34

                  テクロック 径大長型ダイヤルゲージ(50mm)

                  テクロック 径大長型ダイヤルゲージ(50mm)

                    テクロック 径大長型ダイヤルゲージ 中二針タイプ

                    テクロック 径大長型ダイヤルゲージ 中二針タイプ

                      テクロック 標準型ダイヤルゲージ(0.005mm目盛ダイヤルゲージ)

                      テクロック 標準型ダイヤルゲージ(0.005mm目盛ダイヤルゲージ)

                        テクロック 一回転未満ダイヤルゲージ

                        テクロック 一回転未満ダイヤルゲージ

                          テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1210

                          テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1210

                            メーカー テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック
                            通常価格 4,825円 9,977円 5,452円 11,063円 16,626円 13,995円 10,705円 6,075円 20,300円 24,091円 10,978円 12,517円 9,857円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            テクロック 1回転未満ダイヤルゲージ TM-102のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました