(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マニラロープ シュリンクパック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TM-5
マニラロープ シュリンクパック ロープ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,458円
税込単価
3,804円

【特長】・天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。・伸度が少な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープ
  • 特性:
    耐熱性
  • 材質:
    その他
  • 材質詳細:

Loading...

商品情報を表示

TM-5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TM-5

12×20
4903599032291
113-5466
1620.000

2個

3,458( 3,804円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。
・伸度が少なく吸水性があるのも特徴です。
・水中や土中で腐食し土に還ります。
【用途】
・トラックの荷締め等に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マニラロープ シュリンクパックの型番TM-5のページです。
型番TM-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マニラロープ シュリンクパック

マニラロープ シュリンクパック

    カラートラックロープ(3つ打タイプ)

    カラートラックロープ(3つ打タイプ)

      パイレン カラーロープ 3ツ打

      パイレン カラーロープ 3ツ打

        ロープ 綿ロープシュリンクパック

        ロープ 綿ロープシュリンクパック

          PEグリーンロープ A-216

          PEグリーンロープ A-216

            パイレン カラーロープ 金剛打

            パイレン カラーロープ 金剛打

              ユタカメイク ロープ 綿ロープシュリンクパック 12φ×30m

              ユタカメイク ロープ 綿ロープシュリンクパック 12φ×30m

                ユタカメイク ロープ 重量用トリックロープ 15φ×6m

                ユタカメイク ロープ 重量用トリックロープ 15φ×6m

                  PEロープ

                  PEロープ

                    クレモナ 金剛打ロープ A-75

                    クレモナ 金剛打ロープ A-75

                      KPトラックロープ

                      KPトラックロープ

                        トラックロープ 混撚 SKRシリーズ

                        トラックロープ 混撚 SKRシリーズ

                          PVトラックロープ 3つ打タイプ

                          PVトラックロープ 3つ打タイプ

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク SK-11 トラスコ中山
                            通常価格 3,458円 1,884円 491円 2,413円 255円 1,082円 5,223円 4,046円 318円 966円 578円 713円 889円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   2日目   6日目   4日目   6日目   1日目~   4日目   1日目   3日目   1日目~  
                            商品タイプ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ
                            特性 耐熱性 - - 耐熱性 耐水性 耐水性 / 耐薬品性 耐熱性 - 耐水性 耐候性 / 耐水性 / 耐熱性 / 耐薬品性 - 耐水性 -
                            材質 その他 ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃 その他 綿 ポリエチレン(PE) その他 綿 その他 ポリエチレン(PE) ビニロン ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃 ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃 ポリエチレン(PE),ビニロンを混燃
                            材質詳細 - ポリプロピレン - - ポリプロピレン - ポリプロピレン - - - - -

                            マニラロープ シュリンクパックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TM-2
                            TM-6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            線径×長さ
                            (mm×m)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            3,520円

                            ( 3,872円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            9×204903599032260113-54431030.000

                            4,926円

                            ( 5,419円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            12×304903599032307113-54862325.000

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました