(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

富士元 レンチ トルクス T-9

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

富士元 レンチ トルクス T-9

通常単価(税別)
2,030円
税込単価
2,233円

【特長】・面取りカッター用チップ取り付け時に使用します。【商品仕様】・品名:レ...

詳細情報を確認する

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TL-T9

10

1個

2,030( 2,233円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・面取りカッター用チップ取り付け時に使用します。
【商品仕様】
・品名:レンチ(トルクスT9)
・全長(mm):
・タップ穴:
・巻き方向:
・JANコード:4580114241279
・トラスココード:796-8639
・質量:40g
【材質/仕上】
・鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

富士元 レンチ トルクス T-9の型番TL-T9のページです。
型番TL-T9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

富士元 レンチ トルクス T-9

富士元 レンチ トルクス T-9

    コーティング片刃センタ穴ドリル 弱ねじれ溝A形60°

    コーティング片刃センタ穴ドリル 弱ねじれ溝A形60°

      TiAlCNコートハイス鋼NC用スポットドリル レギュラー/ロングシャンク

      TiAlCNコートハイス鋼NC用スポットドリル レギュラー/ロングシャンク

        TiNコートハイス鋼NC用スポットドリル

        TiNコートハイス鋼NC用スポットドリル

          コーティング片刃センタ穴ドリル 強ねじれ溝A形60°

          コーティング片刃センタ穴ドリル 強ねじれ溝A形60°

            ロングシャンクチタンコーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL V

            ロングシャンクチタンコーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL V

              TiAlCNコートハイス鋼NC用スポットドリル 多機能タイプ

              TiAlCNコートハイス鋼NC用スポットドリル 多機能タイプ

                ハイス鋼センタードリル ロング/新JIS A形

                ハイス鋼センタードリル ロング/新JIS A形

                  TiAlNコートハイス鋼センタードリル ロングタイプ

                  TiAlNコートハイス鋼センタードリル ロングタイプ

                    ロングシャンクチタンコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL V

                    ロングシャンクチタンコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL V

                      NCスポッティングドリル 120° F556

                      NCスポッティングドリル 120° F556

                        NCポインティングドリル ADPN30

                        NCポインティングドリル ADPN30

                          NCポインティングドリル(3.175mmシャンク)ADPF31

                          NCポインティングドリル(3.175mmシャンク)ADPF31

                            メーカー 富士元工業 彌満和製作所 ミスミ ミスミ 彌満和製作所 彌満和製作所 ミスミ ミスミ ミスミ 彌満和製作所 グーリング サイトウ製作所(ATOM・アトム) サイトウ製作所(ATOM・アトム)
                            通常価格 2,030円 1,660円 1,450円 750円 1,660円 6,930円 2,720円 1,770円 2,530円 5,870円 4,307円 4,699円 4,699円
                            通常出荷日 4日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能

                            富士元 レンチ トルクス T-9のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            面取りカッター関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました