(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ)ドアホルダーセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ)ドアホルダーセット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,874円 ~ 8,567円
税込価格
5,361円 ~ 9,424円

【特長】・テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
種類
先端タイプ
二面幅寸法(mm)
単品・セット区分
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
セット内容(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
六角棒L形レンチ
ボールポイント
1.5 ~ 6
セット品
4984798000878
811-6443
142.5
レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)・ホルダー:PP(ポリプロピレン)
1.5・2・2.5・3・4・5・6

1個

4,874( 5,361円 )

8日目

六角棒L形レンチ
ボールポイント
1.5 ~ 10
セット品
4984798000830
811-6446
446
レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)・ホルダー:PP(ポリプロピレン)
1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10

1個

8,567( 9,424円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。
・従来のボールポイントに比べ10から20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0から20°)で特に効果を発揮します。
・ドアホルダーはレンチとホルダーの抵抗が無く、出し入れが楽々です。
・使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結用に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ)ドアホルダーセット

六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ)ドアホルダーセット

    六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ) 2段式ホルダーセット

    六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ) 2段式ホルダーセット

      六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ)プラスチックホルダーセット  TLS-9

      六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ)プラスチックホルダーセット TLS-9

        T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 鉄ハンドル(ミリ)

        T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 鉄ハンドル(ミリ)

          六角棒スパナ(テーパーヘッド・エキストラロング) TLS-7S・TLS-9N

          六角棒スパナ(テーパーヘッド・エキストラロング) TLS-7S・TLS-9N

            エイト 六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法 7本セット 2.5~10mm

            エイト 六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法 7本セット 2.5~10mm

              ボールポイント六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)ドアホルダーセット

              ボールポイント六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)ドアホルダーセット

                六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ) プラスチックホルダーセット TLS-7SX

                六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ) プラスチックホルダーセット TLS-7SX

                  六角棒スパナ(テーパーヘッド・スタンダード) TS-7SD・TS-9D

                  六角棒スパナ(テーパーヘッド・スタンダード) TS-7SD・TS-9D

                    ゴールドガード加工(14K)六角ロングL-レンチセット(インチ)

                    ゴールドガード加工(14K)六角ロングL-レンチセット(インチ)

                      メーカー エイト エイト エイト エイト エイト エイト エイト エイト エイト ボンダス
                      通常価格 4,874円 10,752円 8,190円 3,060円 4,862円 5,206円 5,138円 5,709円 5,530円 7,049円
                      通常出荷日 8日目~   1日目   2日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   9日目   1日目   8日目  

                      六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ)ドアホルダーセットのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました