(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

縦つり専用クランプ TL型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TL-2
縦つり専用クランプ TL型 ツリクランプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
97,500円
税込単価
107,250円

【特長】・ジョーの部分をカムに変えてカムとカムで噛み込むように作られているため...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

TL-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TL-2

2
851-6230
4560134861541
7900.0

1個

97,500( 107,250円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジョーの部分をカムに変えてカムとカムで噛み込むように作られているために、立て上げ作業の場合、被吊り上げ物に対しての噛み込みが非常に安定しています。
・重量も約1/3を軽減し、軽く使いやすくなりました。
・レバー式ロック装置のクランプです。
【用途】
・縦つり専用に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

縦つり専用クランプ TL型の型番TL-2のページです。
型番TL-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

縦つり専用クランプ TL型

縦つり専用クランプ TL型

    縦つりクランプ R型

    縦つりクランプ R型

      スーパー 立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

      スーパー 立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

        縦つり用クランプ RS型

        縦つり用クランプ RS型

          立吊クランプ (ロックレバー式)(遠隔操作レバー付)

          立吊クランプ (ロックレバー式)(遠隔操作レバー付)

            縦つり用クランプ SL型

            縦つり用クランプ SL型

              電動旋回ポスト型ジブクレーン

              電動旋回ポスト型ジブクレーン

                縦吊りクランプ(使用荷重0.5~1t)

                縦吊りクランプ(使用荷重0.5~1t)

                  スクリュークランプ“HP-Y型”(引張りクランプ)

                  スクリュークランプ“HP-Y型”(引張りクランプ)

                    縦つり用クランプ WOLシリーズ

                    縦つり用クランプ WOLシリーズ

                      立吊クランプ (ロックハンドル式)

                      立吊クランプ (ロックハンドル式)

                        スーパー 立吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

                        スーパー 立吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

                          縦つり用無傷クランプ NE型

                          縦つり用無傷クランプ NE型

                            メーカー 日本クランプ 日本クランプ スーパーツール イーグル・クランプ スーパーツール イーグル・クランプ 象印 三木ネツレン 三木ネツレン イーグル・クランプ スーパーツール スーパーツール イーグル・クランプ
                            通常価格 58,666円 39,807円 31,867円 111,333円 36,854円 64,413円 63,882円 34,995円 31,005円 40,090円 32,359円 44,045円 124,289円
                            通常出荷日 5日目   1日目~   1日目   4日目~   1日目~   4日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   5日目  

                            縦つり専用クランプ TL型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TL-05
                            TL-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            基本使用荷重
                            (t)
                            トラスココード JANコード 質量(g)

                            58,666円

                            ( 64,533円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            0.5851-622845601348615272400.0

                            70,616円

                            ( 77,678円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1851-622945601348615344400.0

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました