(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸五 短脚絆マジック 黒 XL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

丸五 短脚絆マジック 黒 XL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,396円
税込単価
2,636円

【特長】・土木・建築・農林業用の手首の保護用具です。・マジックタイプで着脱が簡...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    足カバー
  • 色:
    ブラック
  • サイズ:
    XL
  • 材質:
    綿
  • 全長(cm):
    21
  • JANコード:
    4982841506957
  • トラスココード:
    786-1672
  • 質量(g):
    180

型番

TKYAHANM-BK-XL 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKYAHANM-BK-XL

5個

2,396( 2,636円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・土木・建築・農林業用の手首の保護用具です。
・マジックタイプで着脱が簡単です。
【用途】
・土木・建築・農業・林業。
【商品仕様】
・色:黒
・全長(cm):21.0
・サイズ:XL
・JANコード:4982841506957
・トラスココード:786-1672
・質量:180g
【材質/仕上】
・綿

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸五 短脚絆マジック 黒 XLの型番TKYAHANM-BK-XLのページです。
型番TKYAHANM-BK-XLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸五 短脚絆マジック 黒 XL

丸五 短脚絆マジック 黒 XL

    短脚絆マジック 黒

    短脚絆マジック 黒

      脚絆5枚 黒

      脚絆5枚 黒

        丸五 長脚絆マジック 黒 XL

        丸五 長脚絆マジック 黒 XL

          丸五 長脚絆マジック 黒 M

          丸五 長脚絆マジック 黒 M

            長脚絆マジック 黒

            長脚絆マジック 黒

              長脚絆6枚 黒

              長脚絆6枚 黒

                TRUSCO ジーンズ保護具 胸前掛 ロングタイプ

                TRUSCO ジーンズ保護具 胸前掛 ロングタイプ

                  メーカー 丸五 丸五 丸五 丸五 丸五 丸五 丸五 トラスコ中山
                  通常価格 2,396円 2,148円 1,775円 2,697円 2,627円 2,365円 2,017円 3,579円
                  通常出荷日 4日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目   4日目   6日目   1日目  
                  商品タイプ 足カバー - - 足カバー - - 足カバー -
                  ブラック - - ブラック - - ブラック -
                  サイズ XL - - XL - - - -
                  材質 綿 綿 綿 綿 - 綿 綿 -
                  全長(cm) 21 21 21 31 - 30.0 30.0 -

                  丸五 短脚絆マジック 黒 XLのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  足カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました