(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

短脚絆マジック 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TKYAHANM-BK-LL
短脚絆マジック 黒 マルイ タンキャハンマジック クロ LL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,500円
税込単価
2,750円

【特長】・土木・建築・農林業用の足首の保護用具です・マジックタイプで着脱が簡単...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    綿
  • 全長(cm):
    21

型番

TKYAHANM-BK-LL 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

足首の保護用具

  • カラー:黒
  • サイズ:M、LL
  • 材質:綿

規格表

単位:cm
サイズABC
M21.028.0~30.020.0~22.0
LL21.032.0~34.024.0~26.0

※縫製製品のため多少の誤差有り

外形図

丸五 短脚絆マジック 黒 M 外形図
 
商品情報を表示

TKYAHANM-BK-LL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
RoHS対応
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKYAHANM-BK-LL

LL
4982841506940
786-1656
160

5個

2,500( 2,750円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・土木・建築・農林業用の足首の保護用具です
・マジックタイプで着脱が簡単です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

短脚絆マジック 黒の型番TKYAHANM-BK-LLのページです。
型番TKYAHANM-BK-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

短脚絆マジック 黒

短脚絆マジック 黒

    丸五 短脚絆マジック 黒 XL

    丸五 短脚絆マジック 黒 XL

      丸五 長脚絆マジック 黒 M

      丸五 長脚絆マジック 黒 M

        丸五 短脚絆マジック 黒 L

        丸五 短脚絆マジック 黒 L

          丸五 長脚絆マジック 黒 XL

          丸五 長脚絆マジック 黒 XL

            手甲マジック 黒

            手甲マジック 黒

              長脚絆マジック 黒

              長脚絆マジック 黒

                手甲4枚 黒

                手甲4枚 黒

                  メーカー 丸五 丸五 丸五 丸五 丸五 丸五 丸五 丸五
                  通常価格 2,148円 2,396円 2,627円 2,474円 2,697円 1,207円 2,365円 1,217円
                  通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   2日目   4日目   1日目~   4日目   1日目~  
                  材質 綿 綿 - - 綿 - 綿 -
                  全長(cm) 21 21 - - 31 - 30.0 -

                  短脚絆マジック 黒のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  TKYAHANM-BK-M
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ JANコード トラスココード RoHS対応

                  2,148円

                  ( 2,363円 )
                  5個 あり

                  1日目

                  M4982841506926786-1664100

                  足カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました