(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高級ツカミ箸 モリブデン平

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TKMH-0030
高級ツカミ箸 モリブデン平 バンキンヨウコウグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,226円
税込単価
10,149円

【特長】・モリブデン材の特徴を生かし強度や耐久性に優れ、鋏み込んで曲げ作業に最...

詳細情報を確認する

型番

TKMH-0030 解除

Loading...

商品情報を表示

TKMH-0030 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
口幅(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKMH-0030

853-4426
4560118246111
360
30
255

1個

9,226( 10,149円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モリブデン材の特徴を生かし強度や耐久性に優れ、鋏み込んで曲げ作業に最適です。
・平型タイプです。
【用途】
・板金掴箸
【材質】
・モリブデン鋼

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高級ツカミ箸 モリブデン平の型番TKMH-0030のページです。
型番TKMH-0030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高級ツカミ箸 モリブデン平

高級ツカミ箸 モリブデン平

    ステンレス製 精密ヤットコ

    ステンレス製 精密ヤットコ

      ヤットコ(カーペンタープライヤー) 5001

      ヤットコ(カーペンタープライヤー) 5001

        ヤットコ Y75-185/Y75-225

        ヤットコ Y75-185/Y75-225

          メーカー 盛光 トラスコ中山 クニペックス 室本鉄工
          通常価格 9,226円 1,621円 3,427円 6,420円
          通常出荷日 9日目   1日目   1日目~   4日目~  
          商品種類 ツカミバシ ヤットコ ヤットコ -
          材質1 モリブデン鋼 - - -

          高級ツカミ箸 モリブデン平のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          TKMH-0045
          TKMH-0060
          TKMH-0075
          TKMH-0090
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          トラスココード JANコード 質量(g) 口幅(mm) 全長(mm)

          12,948円

          ( 14,243円 )
          1個 あり

          9日目

          853-4427456011824613551045265

          16,340円

          ( 17,974円 )
          1個 あり

          9日目

          853-4428456011824614256060270

          19,087円

          ( 20,996円 )
          1個 あり

          9日目

          853-4429456011824615960075270

          22,452円

          ( 24,697円 )
          1個 -

          9日目

          853-4430456011824616664090272

          板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました