(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

厚物ツカミ箸

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TKAT-0036
厚物ツカミ箸 バンキンハサミ

通常単価(税別)
17,187円
税込単価
18,906円

【特長】・薄板を挟み込んで曲げます。・薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    340
  • 材質1:
    材質:S45C

型番

TKAT-0036 解除

Loading...

TKAT-0036 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKAT-0036

4560118245534
853-4357
940

1個

17,187( 18,906円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄板を挟み込んで曲げます。
・薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。
【用途】
・板金掴箸

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

厚物ツカミ箸の型番TKAT-0036のページです。
型番TKAT-0036に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

厚物ツカミ箸

厚物ツカミ箸

    本職板金鋏 SLD角波サイディング35号

    本職板金鋏 SLD角波サイディング35号

      切箸リブ切 52号

      切箸リブ切 52号

        メーカー 盛光 盛光 盛光
        通常価格 14,496円 45,412円 18,284円
        通常出荷日 8日目   9日目   9日目  
        全長(mm) 340 355 310
        材質1 材質:S45C 本体:極軟鋼SAE1006 本体:極軟鋼SAE1006

        この商品のバリエーション

        型番
        TKAT-0024
        TKAT-0030
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        JANコード トラスココード 質量(g)

        14,496円

        ( 15,946円 )
        1個 -

        8日目

        4560118245510853-4355900

        16,427円

        ( 18,070円 )
        1個 -

        8日目

        4560118245527853-4356940

        板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました