(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防振手袋ニトリル防水シンゲンクン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防振手袋ニトリル防水シンゲンクン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,221円
税込単価
4,643円

【特長】・ニトリルゴムのオールコートタイプで、防水・耐油性をもつ防振手袋です。...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 材質1:
    表:ニトリルゴム
  • 材質2:
    裏:綿100%
  • 材質3:
    振動軽減材:クロロプレンゴム

型番

TK-805-LL 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TK-805-LL

TK-805-LL

LL
4970181141945
828-9913
174.000
25.0
30.0
8
-

1個

4,221( 4,643円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニトリルゴムのオールコートタイプで、防水・耐油性をもつ防振手袋です。
・手袋内部の振動軽減材には、高い防振効果を持つクッションゴムを採用しています。
・耐久性がありやわらかい使い心地です。
・裏地付きなので着脱もスムーズに行えます。
【用途】
・刈払機、チェーンソー、グラインダーなどの振動工具の取り扱い。
・自動車工業。
・鉄鋼業。
・土木など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防振手袋ニトリル防水シンゲンクン の型番TK-805-LLのページです。
型番TK-805-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防振手袋ニトリル防水シンゲンクン

防振手袋ニトリル防水シンゲンクン

    防振手袋アクティブアーマー 07-112

    防振手袋アクティブアーマー 07-112

      防振手袋 森の定番(寒冷地仕様)

      防振手袋 森の定番(寒冷地仕様)

        BD-503 無敵ナックル

        BD-503 無敵ナックル

          振動軽減手袋 快振くん

          振動軽減手袋 快振くん

            防振手袋 森の定番

            防振手袋 森の定番

              0025 凸凹(でこぼこ)防振手袋

              0025 凸凹(でこぼこ)防振手袋

                防振・耐切創手袋 森の定番

                防振・耐切創手袋 森の定番

                  防振万年#850 グリーン フリー

                  防振万年#850 グリーン フリー

                    防振手袋 ダンシングネオ

                    防振手袋 ダンシングネオ

                      インパクト手袋  AV-501

                      インパクト手袋 AV-501

                        丸五 防振万年#800 グリーン フリー

                        丸五 防振万年#800 グリーン フリー

                          防振手袋 No.3

                          防振手袋 No.3

                            メーカー アトム(安全・保護用品) アンセル マックス(手袋) 富士グローブ マックス(手袋) マックス(手袋) 富士手袋 マックス(手袋) アズワン 富士グローブ アズワン 丸五 富士グローブ
                            通常価格 4,221円 5,028円 5,500円 488円 3,000円 4,400円 1,271円 5,600円 603円 3,068円 2,540円 684円 2,789円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   10日目   1日目   8日目~   1日目   1日目  
                            ブルー - - - - - - - - - - - -
                            材質1 表:ニトリルゴム - - - - - - - - - - - -
                            材質2 裏:綿100% - - - - - - - - - - - -
                            材質3 振動軽減材:クロロプレンゴム - - - - - - - - - - - -

                            防振手袋ニトリル防水シンゲンクン のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TK-805-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 厚さ(mm)

                            4,221円

                            ( 4,643円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M4970181141969828-9911160.0002329.07.50.8

                            防振手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました