(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベビーウインチ 60kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TK62
ベビーウインチ 60kg ウインチデンドウシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
115,311円
税込単価
126,842円

【特長】・小型軽量ボディーです。・巻過ぎ防止装置、逆巻防止装置付です。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 最大吊上荷重(t):
    0.06
  • 質量(g):
    9000
  • 巻上速度(m/min):
    28
  • 定格荷重(t):
    0.06

Loading...

商品情報を表示

TK62 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
標準揚程(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TK62

851-9698
4571337241078
20

1個

115,311( 126,842円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量ボディーです。
・巻過ぎ防止装置、逆巻防止装置付です。
【用途】
・重量物を垂直に巻上げるために。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ベビーウインチ 60kgの型番TK62のページです。
型番TK62に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベビーウインチ 60kg

ベビーウインチ 60kg

    コンパクトウインチ バッテリーマイティ

    コンパクトウインチ バッテリーマイティ

      手動ウインチ(溶融亜鉛メッキ付き)

      手動ウインチ(溶融亜鉛メッキ付き)

        スイッチ配線組立て 6581338

        スイッチ配線組立て 6581338

          スイベルフック 6060020

          スイベルフック 6060020

            バッテリーマイティー AC100V

            バッテリーマイティー AC100V

              ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・ストッパー内蔵式)

              ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・ストッパー内蔵式)

                ステンレスラチェット式手動ウインチ(電解研磨)

                ステンレスラチェット式手動ウインチ(電解研磨)

                  ステンレス手動ウインチ(バフ研磨)

                  ステンレス手動ウインチ(バフ研磨)

                    ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式)

                    ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式)

                      メーカー トーヨーコーケン トーヨーコーケン マックスプル工業 リョービ リョービ トーヨーコーケン マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業
                      通常価格 115,311円 162,964円 64,218円 10,484円 4,967円 252,778円 206,375円 137,272円 115,597円 211,258円
                      通常出荷日 4日目~   1日目~   1日目~   5日目   5日目   4日目   9日目   11日目~   8日目~   11日目~  
                      最大吊上荷重(t) 0.06 0.45 - その他 その他 - - - - -
                      質量(g) 9000 12000.0 - - - 12000.0 - - - -
                      巻上速度(m/min) 28 - - - - - - - - -
                      定格荷重(t) 0.06 - - - - - - - - -

                      ベビーウインチ 60kgのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      TK63
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      トラスココード JANコード 標準揚程(m)

                      124,324円

                      ( 136,756円 )
                      1個 あり

                      5日目

                      851-9699457133724108530

                      ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました