(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUREFIRE TITAN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SUREFIRE TITAN

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,708円
税込単価
29,379円

【特長】・コンパクトかつプロ級のクオリティーのLEDライトです。・ダブルリング...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 点灯状態で光を直視しないでください。
  • 電球は交換できません。

型番

TITAN-B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大点灯時間(h)
電源詳細
JANコード
トラスココード
全長(mm)
明るさ(lm)
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TITAN-B

1(強)、2(中)、7(弱)
シルバー
単4形アルカリ乾電池×1、単4形ニッケル水素充電池×1
0084871324847
818-4683
86
300(強)、75(中)、5(弱)
58
真鍮

1個

26,708( 29,379円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトかつプロ級のクオリティーのLEDライトです。
・ダブルリング付でキーリングなどにつけやすく、携帯性を重視した仕様です。
・手のひらサイズに収まる小型のLEDライトになっています。

(i)ご注意

  • 点灯状態で光を直視しないでください。
  • 電球は交換できません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUREFIRE TITANの型番TITAN-Bのページです。
型番TITAN-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUREFIRE TITAN

SUREFIRE TITAN

    TRUSCO アルミLEDライト 85ルーメン Φ18X96mm

    TRUSCO アルミLEDライト 85ルーメン Φ18X96mm

      [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒/革ホルスター付・無)φ33×104.5mm

      [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒/革ホルスター付・無)φ33×104.5mm

        ラジオ付ライト

        ラジオ付ライト

          3イン1 LEDフラッシュライトミニ

          3イン1 LEDフラッシュライトミニ

            センタLEDハンドライトK

            センタLEDハンドライトK

              LEDミニフラッシュライト 6灯 LL37PW

              LEDミニフラッシュライト 6灯 LL37PW

                PRINCETON LEDライトLeague セカンド

                PRINCETON LEDライトLeague セカンド

                  MAGLITE LED フラッシュライト ML25

                  MAGLITE LED フラッシュライト ML25

                    ミツトモ スリムフォーカス 100LM  単4乾電池×2本付

                    ミツトモ スリムフォーカス 100LM  単4乾電池×2本付

                      ミツトモ コンパクトフォーカス 100LM 単3乾電池×1本付

                      ミツトモ コンパクトフォーカス 100LM 単3乾電池×1本付

                        LEDキーライト 2way

                        LEDキーライト 2way

                          メーカー SUREFIRE トラスコ中山 エスコ ELPA朝日電器 NiteIze(ナイトアイズ) TJMデザインタジマツール YAZAWA PRINCETON マグライト イチネンアクセス イチネンアクセス ELPA朝日電器
                          通常価格 26,708円 4,577円 790円 2,992円 2,414円 5,592円 1,353円 9,900円 5,650円 3,227円 3,463円 696円
                          通常出荷日 2日目   4日目   2日目   当日出荷可能 6日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   7日目   7日目   6日目  
                          商品タイプ LED型 - LED型 LED型 LED型 - LED型 - LED型 - - LED型
                          種類 ハンディタイプ - ストラップタイプ ストラップタイプ ハンディタイプ - ハンディタイプ - ハンディタイプ - - キーホルダタイプ
                          電源 乾電池単4 乾電池単4 乾電池単4 乾電池単3 乾電池単3 乾電池単3 乾電池単4 乾電池単3 アルカリ乾電池単2 - - ボタン電池
                          外径(mm) 14.7 - - - - - - - - - - -

                          ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました