(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

富士元 レンチ 6角 3ミリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

富士元 レンチ 6角 3ミリ

通常単価(税別)
2,030円
税込単価
2,233円

【特長】・チップをカッターに取り付ける際に使用します。【商品仕様】・品名:レン...

詳細情報を確認する

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TH-L3

10

1個

2,030( 2,233円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チップをカッターに取り付ける際に使用します。
【商品仕様】
・品名:レンチ(六角 4mm)
・6角 3mm
・レンチ 6角 3ミリ
・JANコード:4580114246496
・トラスココード:796-8531
・質量:31g
【材質/仕上】
・鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

富士元 レンチ 6角 3ミリの型番TH-L3のページです。
型番TH-L3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

富士元 レンチ 6角 3ミリ

富士元 レンチ 6角 3ミリ

    NCスポッティングドリル 120° F556

    NCスポッティングドリル 120° F556

      TiAlCNコートハイス鋼NC用スポットドリル 多機能タイプ

      TiAlCNコートハイス鋼NC用スポットドリル 多機能タイプ

        NCスポッティングドリル ハイス 90° F557

        NCスポッティングドリル ハイス 90° F557

          センタードリル 岡部規格 1形 超硬 90°

          センタードリル 岡部規格 1形 超硬 90°

            イワタツール SPセンタ-60℃

            イワタツール SPセンタ-60℃

              TiAlNコート超硬NC用スポットドリル レギュラー/ロングシャンク

              TiAlNコート超硬NC用スポットドリル レギュラー/ロングシャンク

                センタードリル 岡部規格 1形 超硬 60°

                センタードリル 岡部規格 1形 超硬 60°

                  センタードリル 岡部規格 JIS 1形 60°

                  センタードリル 岡部規格 JIS 1形 60°

                    FX-MG-CS×90 穴面取り 3枚刃カウンターシンクFXコーティング超硬 90°シリーズ

                    FX-MG-CS×90 穴面取り 3枚刃カウンターシンクFXコーティング超硬 90°シリーズ

                      NCポインティングドリル ADPN30

                      NCポインティングドリル ADPN30

                        NCポインティングドリル(3.175mmシャンク)ADPF31

                        NCポインティングドリル(3.175mmシャンク)ADPF31

                          センタードリル 岡部規格 R形 R

                          センタードリル 岡部規格 R形 R

                            メーカー 富士元工業 グーリング ミスミ グーリング 岡部工具製作所 イワタツール ミスミ 岡部工具製作所 岡部工具製作所 オーエスジー サイトウ製作所(ATOM・アトム) サイトウ製作所(ATOM・アトム) 岡部工具製作所
                            通常価格 2,030円 4,307円 2,720円 7,615円 10,348円 1,050円 2,970円 12,433円 1,680円 21,075円 4,699円 4,699円 2,555円
                            通常出荷日 4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            富士元 レンチ 6角 3ミリのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            面取りカッター関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました