(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニチバン テープはがし 強力タイプ 220ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニチバン テープはがし 強力タイプ 220ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
732円
税込単価
805円

【特長】・テープやのり残りを強力除去できるムース状のテープはがしです。・ムース...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 皮革、塗装面、プラスチック面には使用しないでください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TH-K220

10

10個

732( 805円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テープやのり残りを強力除去できるムース状のテープはがしです。
・ムース状なので液ダレしにくく、ガラスなどの垂直面に使えます。
【用途】
・こびりついたシール、テープの除去に。
・テープなどをはがした後の、のり残りの除去に。
【商品仕様】
・容量(ml):220
・ムース状
・容量:50ml
・トラスココード:106-9595
・質量:230g

(i)ご注意

  • 皮革、塗装面、プラスチック面には使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニチバン テープはがし 強力タイプ 220mlの型番TH-K220のページです。
型番TH-K220に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニチバン テープはがし 強力タイプ 220ml

ニチバン テープはがし 強力タイプ 220ml

    ニチバン テープはがし プラスチック用 220ml

    ニチバン テープはがし プラスチック用 220ml

      ニチバン テープはがし プラスチック用 50ml

      ニチバン テープはがし プラスチック用 50ml

        スーパーノリクリン 480ml

        スーパーノリクリン 480ml

          220ml 粘着剤はがし/シールはがし

          220ml 粘着剤はがし/シールはがし

            330ml マルチリムーバー(油・頑固汚れ)

            330ml マルチリムーバー(油・頑固汚れ)

              LOCTITE “強力粘着剤はがし”

              LOCTITE “強力粘着剤はがし”

                テープはがし 強力タイプTH-K50

                テープはがし 強力タイプTH-K50

                  LOCTITE ハケ塗りシールはがし

                  LOCTITE ハケ塗りシールはがし

                    強力粘着剤はがし

                    強力粘着剤はがし

                      FCJ 剥離スプレー 330ml

                      FCJ 剥離スプレー 330ml

                        LOCTITE ハケ塗り強力粘着剤はがし

                        LOCTITE ハケ塗り強力粘着剤はがし

                          シールはがしリキッド

                          シールはがしリキッド

                            メーカー ニチバン ニチバン ニチバン ワイエステック エスコ エスコ ヘンケル ニチバン ヘンケル アズワン ファインケミカルジャパン ヘンケル 高森コーキ
                            通常価格 732円 667円 638円 1,584円 1,330円 2,566円 656円 635円 1,055円 960円 1,334円 1,305円 437円
                            通常出荷日 2日目   5日目   5日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   9日目  

                            ニチバン テープはがし 強力タイプ 220mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました