(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

配膳車 間口840mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TH45-20
配膳車 間口840mm ガラスセイヨウキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
282,514円
税込単価
310,765円

【特長】・大型厨房の作業効率アップを図る配膳車です。・ほこり、雑菌などを寄せ付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 静電気対策:
    あり
  • 本体/オプション:
    本体

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TH45-20 解除

Loading...

商品情報を表示

TH45-20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TH45-20

1個

282,514( 310,765円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型厨房の作業効率アップを図る配膳車です。
・ほこり、雑菌などを寄せ付けないように衛生的なロールカーテンを装備。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

配膳車 間口840mmの型番TH45-20のページです。
型番TH45-20に関する仕様情報を記載しております。

配膳車 間口840mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TH45-20S
TH46-24
TH46-24S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

311,450円

( 342,595円 )
1個 あり

11日目

290,877円

( 319,965円 )
1個 あり

11日目

323,856円

( 356,242円 )
1個 あり

5日目

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました