(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

萩原 トラック用ゴムマット 旧型5mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

萩原 トラック用ゴムマット 旧型5mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,968円
税込単価
15,365円

【特長】・耐候性、弾力性、耐油性、耐久性に優れています。・荷物のスベリ防止効果...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TGM

1個

13,968( 15,365円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性、弾力性、耐油性、耐久性に優れています。
・荷物のスベリ防止効果を施しています。
【用途】
・軽トラックの荷台カバー、荷台への傷防止
【商品仕様】
・色:ブラック
・幅(m):1.35
・厚さ(mm):5
・長さ(m):2.03
・フラット面、イボ付きの面があり、用途に合わせて使い分けできます。
・JANコード:4962074000644
・質量:22kg
【材質/仕上】
・ゴムマット:合成ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

萩原 トラック用ゴムマット 旧型5mmの型番TGMのページです。
型番TGMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

萩原 トラック用ゴムマット 旧型5mm

萩原 トラック用ゴムマット 旧型5mm

    萩原 新型トラックマット 3mm

    萩原 新型トラックマット 3mm

      エステル帆布トラックシート

      エステル帆布トラックシート

        900mm ステンレスシート(粘着)

        900mm ステンレスシート(粘着)

          PEソフト防炎クロス

          PEソフト防炎クロス

            メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) ホワイト

            メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) ホワイト

              塩ビ防炎シート

              塩ビ防炎シート

                0.25mm 防炎シート

                0.25mm 防炎シート

                  耐火クロス カット品

                  耐火クロス カット品

                    耐火クロス

                    耐火クロス

                      ブラックパワー(R)SW(両面シリコンコート)

                      ブラックパワー(R)SW(両面シリコンコート)

                        2.7x3.6m 防炎養生シート

                        2.7x3.6m 防炎養生シート

                          0.27mm 不燃間仕切シート/グラスファイバー

                          0.27mm 不燃間仕切シート/グラスファイバー

                            メーカー 萩原工業 萩原工業 萩原工業 エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 萩原工業 エスコ 吉野 吉野 大中産業 エスコ エスコ
                            通常価格 13,968円 7,633円 17,739円 2,270円 31,712円 4,503円 5,577円 1,402円 8,333円 184,091円 7,818円 7,682円 18,153円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 8日目   5日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ トラックシート トラックシート トラックシート 養生シート 防炎シート 防炎メッシュシート - 防炎シート 防炎シート 防炎シート 防炎シート 防炎シート 防炎シート
                            形状 シートタイプ シートタイプ - ロールタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ - 折りたたみタイプ ロールタイプ ロールタイプ - 折りたたみタイプ ロールタイプ
                            ブラック ブラック グリーン シルバー ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - ホワイト -
                            幅×長さ(m) 1.35×2.03 1.4×2.01 - - 1.81X50 - - - 1×m単位 1×25 - 2.7×3.6 -
                            厚さ(mm) 5 3 約0.66 0.13 0.22 - 0.3 0.25 約0.7 約0.7 1.23 0.3 0.27

                            萩原 トラック用ゴムマット 旧型5mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました