(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シンエイ タンパーグリップTG-32R屋外用シルバーB2サイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シンエイ タンパーグリップTG-32R屋外用シルバーB2サイズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,979円
税込単価
15,377円

【特長】・四辺のフレームを専用の器具で開けるポスター盗難防止・イタズラ防止仕様...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    掲示板(標準タイプ)
  • サイズ(mm):
    外形寸法:横565×縦778
  • 材質詳細:
    背板:アルミ板、フレーム:アルミ、表面カバー:アクリル板、吊金具:スチール
  • JANコード:
    4562352722383
  • トラスコード:
    868-3148
  • 重量(kg):
    2.8
  • 付属品:
    吊下紐

型番

TG32R-B2AGO 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TG32R-B2AGO

1個

13,979( 15,377円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・四辺のフレームを専用の器具で開けるポスター盗難防止・イタズラ防止仕様のポスターパネルです。
・壁付、吊下げ、立てかけ等でお使いできます。
・屋外で使用可能です。ポスターは防水加工をしてください。
【用途】
・ポスター掲示用
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦:565×778
・吊金具付
・吊下紐付
・フレーム開閉用器具付
・JANコード:4562352722383
・トラスココード:868-3148
・質量:2.8kg
【材質/仕上】
・背板:アルミ板
・フレーム:アルミ
・表面カバー:アクリル板
・吊金具:スチール
【セット内容/付属品】
・吊下紐

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シンエイ タンパーグリップTG-32R屋外用シルバーB2サイズの型番TG32R-B2AGOのページです。
型番TG32R-B2AGOに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シンエイ タンパーグリップTG-32R屋外用シルバーB2サイズ

シンエイ タンパーグリップTG-32R屋外用シルバーB2サイズ

    シンエイ タンパーグリップTG-32R屋外用シルバーA1サイズ

    シンエイ タンパーグリップTG-32R屋外用シルバーA1サイズ

      シンエイ タンパーグリップTG-32R屋内用シルバーA1サイズ

      シンエイ タンパーグリップTG-32R屋内用シルバーA1サイズ

        メーカー シンエイ シンエイ シンエイ
        通常価格 13,979円 15,532円 13,980円
        通常出荷日 4日目   4日目   4日目  
        商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ)
        サイズ(mm) 外形寸法:横565×縦778 外形寸法:横644×縦891 外形寸法:横644×縦891
        材質詳細 背板:アルミ板、フレーム:アルミ、表面カバー:アクリル板、吊金具:スチール 背板:アルミ板、フレーム:アルミ、表面カバー:アクリル板、吊金具:スチール 背板:木材ハードボード、フレーム:アルミ、表面カバー:アクリル板、吊金具:スチール
        JANコード 4562352722383 4562352722413 4562352722338
        トラスコード 868-3148 868-3142 868-3141

        シンエイ タンパーグリップTG-32R屋外用シルバーB2サイズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました