(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シンエイ タンパーグリップTG-32R屋内用シルバーA1サイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シンエイ タンパーグリップTG-32R屋内用シルバーA1サイズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,980円
税込単価
15,378円

【特長】・四辺のフレームを専用の器具で開けるポスター盗難防止・イタズラ防止仕様...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    掲示板(標準タイプ)
  • サイズ(mm):
    外形寸法:横644×縦891
  • 材質詳細:
    背板:木材ハードボード、フレーム:アルミ、表面カバー:アクリル板、吊金具:スチール
  • JANコード:
    4562352722338
  • トラスコード:
    868-3141
  • 重量(kg):
    3.4
  • 付属品:
    吊下紐

型番

TG32R-A1AGI 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TG32R-A1AGI

1個

13,980( 15,378円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・四辺のフレームを専用の器具で開けるポスター盗難防止・イタズラ防止仕様のポスターパネルです。
・壁付、吊下げ、立てかけ等でお使いできます。
・工場、オフィス内のポスター掲示には最適です。
【用途】
・ポスター掲示用
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦:644×891
・吊金具付
・吊下紐付
・フレーム開閉用器具付
・JANコード:4562352722338
・トラスココード:868-3141
・質量:3.4kg
【材質/仕上】
・背板:木材ハードボード
・フレーム:アルミ
・表面カバー:アクリル板
・吊金具:スチール
【セット内容/付属品】
・吊下紐

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シンエイ タンパーグリップTG-32R屋内用シルバーA1サイズの型番TG32R-A1AGIのページです。
型番TG32R-A1AGIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シンエイ タンパーグリップTG-32R屋内用シルバーA1サイズ

シンエイ タンパーグリップTG-32R屋内用シルバーA1サイズ

    シンエイ タンパーグリップTG-32R屋外用シルバーA1サイズ

    シンエイ タンパーグリップTG-32R屋外用シルバーA1サイズ

      シンエイ タンパーグリップTG-32R屋外用シルバーB2サイズ

      シンエイ タンパーグリップTG-32R屋外用シルバーB2サイズ

        日本統計機 ポスターグリップB1

        日本統計機 ポスターグリップB1

          PG-32R B1 シルバー艶あり (屋内用)

          PG-32R B1 シルバー艶あり (屋内用)

            PG-32R A1 シルバー艶あり 屋外防水仕様

            PG-32R A1 シルバー艶あり 屋外防水仕様

              PG-32R B2 シルバー艶あり 屋外防水仕様

              PG-32R B2 シルバー艶あり 屋外防水仕様

                メーカー シンエイ シンエイ シンエイ 日本統計機 シンエイ シンエイ シンエイ
                通常価格 13,980円 15,532円 13,979円 15,801円 10,393円 13,829円 12,651円
                通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   19日目   19日目  
                商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ)
                サイズ(mm) 外形寸法:横644×縦891 外形寸法:横644×縦891 外形寸法:横565×縦778 - 収容寸法:縦1030×横728 収容寸法:縦841×横594 収容寸法:縦728×横515
                材質詳細 背板:木材ハードボード、フレーム:アルミ、表面カバー:アクリル板、吊金具:スチール 背板:アルミ板、フレーム:アルミ、表面カバー:アクリル板、吊金具:スチール 背板:アルミ板、フレーム:アルミ、表面カバー:アクリル板、吊金具:スチール - フレーム:アルミ押出し型材、コーナー:ABS樹脂成型、表面シート:透明アクリル(1.5mm)、背板:ハードボード(再生繊維板) フレーム:アルミ押出し型材、コーナー:ABS樹脂成型、表面シート:塩化ビニル(1mm)、背板:アルミ複合板(3mm) フレーム:アルミ押出し型材、コーナー:ABS樹脂成型、表面シート:塩化ビニル(1mm)、背板:アルミ複合板(3mm)
                JANコード 4562352722338 4562352722413 4562352722383 - 4582240730016 4582240730658 4582240730627
                トラスコード 868-3141 868-3142 868-3148 - - - -

                シンエイ タンパーグリップTG-32R屋内用シルバーA1サイズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました