(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ縁台 TG型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ縁台 TG型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,937円
税込単価
19,731円

【特長】・工具不要の蝶ネジ式なので簡単に分解できて、未使用時にはコンパクトに収...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    100
  • 天板高さ(m):
    0.45
  • JANコード:
    4968757711456
  • トラスココード:
    851-5201
  • 質量(g):
    7600.0
  • 材質1:
    主要部:アルミ合金
  • 全高(mm):
    460
  • 全幅(mm):
    1500
  • 奥行(mm):
    460
  • 仕様1:
    背なし
  • デッキ材本数:
    6
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

TG2.0-1545 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TG2.0-1545

TG2.0-1545

1台

1個

17,937( 19,731円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具不要の蝶ネジ式なので簡単に分解できて、未使用時にはコンパクトに収納できます
・耐食性にすぐれ、軽量なので持ち運びもラクラク
【用途】
・縁台の他に、花台やアウトドアのテーブルとしても使用できます

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ縁台 TG型の型番TG2.0-1545のページです。
型番TG2.0-1545に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ縁台 TG型

アルミ縁台 TG型

    リニューアル用作業台 飛龍 (天板・脚部伸縮式)

    リニューアル用作業台 飛龍 (天板・脚部伸縮式)

      コンステージ 移動式室内足場

      コンステージ 移動式室内足場

        移動式足場SNP型用手すりセット

        移動式足場SNP型用手すりセット

          ピカ DWJ-150用横連結足場板

          ピカ DWJ-150用横連結足場板

            足場台 飛天馬 (天板・脚部伸縮式)

            足場台 飛天馬 (天板・脚部伸縮式)

              足場台"勇馬""楽駝"用アウトリガー

              足場台"勇馬""楽駝"用アウトリガー

                可搬式作業台DXA型用エリアガード

                可搬式作業台DXA型用エリアガード

                  ピカ DWJ用アウトリガーセット

                  ピカ DWJ用アウトリガーセット

                    ピカ DWJ-96用縦連結足場板

                    ピカ DWJ-96用縦連結足場板

                      4脚アジャスト式 足場台

                      4脚アジャスト式 足場台

                        ピカ DWJ-96用横連結足場板

                        ピカ DWJ-96用横連結足場板

                          足場台(アルミ製)

                          足場台(アルミ製)

                            メーカー 長谷川工業 ナカオ ナカオ ピカコーポレイション ピカコーポレイション ナカオ ナカオ ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション エスコ
                            通常価格 17,937円 168,328円 400,702円 232,200円 81,538円 39,123円 18,192円 96,659円 51,392円 76,313円 74,250円 73,563円 14,200円
                            通常出荷日 6日目   4日目   6日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 作業用踏台 - - - - - - - - - - - -
                            最大使用質量(Kg) 100 - - - - - - - - - - - -
                            天板高さ(m) 0.45 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4968757711456 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 851-5201 - - - - - - - - - - - -

                            アルミ縁台 TG型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました