(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キトー ユニバーサルプレントロリ TF形 0.5t

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キトー ユニバーサルプレントロリ TF形 0.5t

通常単価(税別)
17,518円
税込単価
19,270円

【特長】・キトーハンディブロック用プレントロリです。【商品仕様】・定格荷重:5...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    851-5923
  • JANコード:
    4937773240011
  • 質量(g):
    4000

型番

TFP-005 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TFP-005

1個

17,518( 19,270円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キトーハンディブロック用プレントロリです。
【商品仕様】
・定格荷重:500kg
・最小回転半径:350mm
・適応横行レール幅50-75-100
・キトー ユニバーサルプレントロリ TF形 0.5t
・JANコード:4937773240011
・トラスココード:851-5923
・質量:4kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キトー ユニバーサルプレントロリ TF形 0.5tの型番TFP-005のページです。
型番TFP-005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キトー ユニバーサルプレントロリ TF形 0.5t

キトー ユニバーサルプレントロリ TF形 0.5t

    キトー ユニバーサルプレントロリ TF形 1t

    キトー ユニバーサルプレントロリ TF形 1t

      プレーントロリー(α型電気チェーンブロック用)

      プレーントロリー(α型電気チェーンブロック用)

        鋼管用吊り金具 定格荷重(t) 0.1 0.25

        鋼管用吊り金具 定格荷重(t) 0.1 0.25

          ギヤードトロリーユニバーサルトロリTS形 (手動用)

          ギヤードトロリーユニバーサルトロリTS形 (手動用)

            プレーントロリー(荷重0.25・0.5・1t)

            プレーントロリー(荷重0.25・0.5・1t)

              ケーブル吊り金具

              ケーブル吊り金具

                バイタル プレーントロリー

                バイタル プレーントロリー

                  [ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(天井用)

                  [ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(天井用)

                    プレーントロリー(電気用)

                    プレーントロリー(電気用)

                      プレーントロリー(荷重0.5・1t)

                      プレーントロリー(荷重0.5・1t)

                        パイプトロリー

                        パイプトロリー

                          350kg パイプトロリー

                          350kg パイプトロリー

                            メーカー キトー キトー 象印 象印 キトー エスコ 象印 バイタル工業 エスコ 象印 エスコ スリーエッチ エスコ
                            通常価格 17,518円 21,472円 14,335円 8,060円 27,051円 14,286円 902円 12,584円 920円 18,119円 13,950円 9,374円 20,000円
                            通常出荷日 1日目   9日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            トラスココード 851-5923 851-5924 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4937773240011 4937773240028 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 4000 7000.0 - - - - - - - - - - -

                            キトー ユニバーサルプレントロリ TF形 0.5tのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました