(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形 2.0t

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TFN-2X1.0
耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形 2.0t ラウンドスリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,801円
税込単価
11,881円

【特長】・最高使用可能温度は200℃までです。・芯体に耐熱性に優れたアラミド繊...

詳細情報を確認する

  • 最大使用荷重(t):
    2
  • 材質1:
    心体:アラミド
  • 表面布カラー:

(i)ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、200℃まで使用可、強酸等化学薬品は使用禁止です。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、200℃まで使用可、強酸等化学薬品は使用禁止です。

型番

TFN-2X1.0 解除

Loading...

商品情報を表示

TFN-2X1.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TFN-2X1.0

1
817-0725
1920.0

1個

10,801( 11,881円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高使用可能温度は200℃までです。
・芯体に耐熱性に優れたアラミド繊維を使用しています。
・ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
・ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
【用途】
・玉掛け用具
【材質】
・心体:アラミド

(i)ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、200℃まで使用可、強酸等化学薬品は使用禁止です。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、200℃まで使用可、強酸等化学薬品は使用禁止です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形 2.0tの型番TFN-2X1.0のページです。
型番TFN-2X1.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形 2.0t

耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形 2.0t

    耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形 3.2t

    耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形 3.2t

      耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形 1.0t

      耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形 1.0t

        耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形 1.6t

        耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形 1.6t

          マルチスリング HN形 エンドレス形 25.0t

          マルチスリング HN形 エンドレス形 25.0t

            マルチスリング HN形 エンドレス形 40.0t

            マルチスリング HN形 エンドレス形 40.0t

              マルチスリング HN形 エンドレス形 16.0t

              マルチスリング HN形 エンドレス形 16.0t

                ナイロンスリング エンドレス形 幅50mm

                ナイロンスリング エンドレス形 幅50mm

                  マルチスリング HN形 エンドレス形 20.0t

                  マルチスリング HN形 エンドレス形 20.0t

                    マルチスリング HN形 エンドレス形 32.0t

                    マルチスリング HN形 エンドレス形 32.0t

                      マルチスリング HN形 エンドレス形 50.0t

                      マルチスリング HN形 エンドレス形 50.0t

                        マルチスリング HN形 エンドレス形 12.5t

                        マルチスリング HN形 エンドレス形 12.5t

                          マルチスリング HN形 エンドレス形 8.0t

                          マルチスリング HN形 エンドレス形 8.0t

                            メーカー シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ
                            通常価格 10,801円 15,250円 6,385円 8,917円 35,616円 61,638円 25,852円 6,000円 33,128円 48,047円 75,907円 20,033円 12,016円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   9日目   8日目~   12日目   12日目   12日目   7日目   12日目   12日目~   4日目~   12日目~   9日目  
                            最大使用荷重(t) 2 3.2 1 1.6 25 40 16 3.2 20 32 50 12.5 8
                            材質1 心体:アラミド 心体:アラミド 心体:アラミド 心体:アラミド 心体:ポリエステル 心体:ポリエステル 心体:ポリエステル ナイロン 心体:ポリエステル 心体:ポリエステル 心体:ポリエステル 心体:ポリエステル 心体:ポリエステル
                            表面布カラー -

                            耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形 2.0tのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TFN-2X1.5
                            TFN-2X2.0
                            TFN-2X2.5
                            TFN-2X3.0
                            TFN-2X3.5
                            TFN-2X4.0
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (m)
                            トラスココード 質量(g)

                            15,123円

                            ( 16,635円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            1.5817-07262850.0

                            19,444円

                            ( 21,388円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            2817-07273780.0

                            23,707円

                            ( 26,078円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            2.5817-07284720.0

                            28,017円

                            ( 30,819円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            3817-07295650.0

                            32,250円

                            ( 35,475円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            3.5817-07306580.0

                            36,548円

                            ( 40,203円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            4817-07317520.0

                            ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました