(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベンコット TF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TF-60B
ベンコット TF【600~1,000個入り】 ベンコット TF-60 (600マイイリ)

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
27,343円
税込単価
30,077円

【特長】・コットンセルロース100%長繊維不織布で、低発塵で吸水性・耐摩耗性に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • クリーンパックではありません。

Loading...

 
カタログを表示

TF-60B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
シートサイズ(mm)
JANコード
トラスココード
備考
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TF-60B

7400
340×600
4970512540775
541-8569
4つ折り/TF-60(600枚入)
50枚×12袋

1パック

600個入り

27,343( 30,077円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コットンセルロース100%長繊維不織布で、低発塵で吸水性・耐摩耗性に優れた厚手ワイパーです
・品質が安定しており、綿ウエスと同様にご使用いただけます
【用途】
・半導体関連・液晶関連・精密電子部品関連・製薬などクリーンルーム内の拭き取り作業に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • クリーンパックではありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベンコット TFの型番TF-60Bのページです。
型番TF-60Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベンコット TF

ベンコット TF

    クリーンワイプP

    クリーンワイプP

      ベンコット PS-2 (14400枚入)

      ベンコット PS-2 (14400枚入)

        カウンタークロス(レーヨン100%)

        カウンタークロス(レーヨン100%)

          キムテックス

          キムテックス

            キムテックス ポップアップ ホワイト

            キムテックス ポップアップ ホワイト

              ベンコット スーパーQT-8 (2400袋入)

              ベンコット スーパーQT-8 (2400袋入)

                ラボ (5400枚入)

                ラボ (5400枚入)

                  プロワイプストロングタオル(エリエール) 2-1620

                  プロワイプストロングタオル(エリエール) 2-1620

                    プロワイプストロングタオルE50

                    プロワイプストロングタオルE50

                      ワイプオール X80/X70

                      ワイプオール X80/X70

                        マイクロファイバー不織布ワイパー(4ツ折タイプ)

                        マイクロファイバー不織布ワイパー(4ツ折タイプ)

                          エリエール ストロングタオル E60ホワイト ポリパック 50枚×18 623166

                          エリエール ストロングタオル E60ホワイト ポリパック 50枚×18 623166

                            メーカー 小津産業 小津産業 小津産業 エスコ アズワン 日本製紙クレシア 小津産業 小津産業 アズワン エリエール アズワン 橋本クロス 三商
                            通常価格 25,241円 31,630円 46,691円 2,687円 20,789円 25,635円 37,317円 23,043円 11,093円 9,280円 13,059円 27,137円 15,300円
                            通常出荷日 1日目   8日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目  
                            商品タイプ 不織布ウエス - 不織布ウエス 不織布ウエス 不織布ウエス 不織布ウエス 不織布ウエス - 不織布ウエス 不織布ウエス 不織布ウエス 不織布ウエス -
                            形状 シート - ディスペンサー ディスペンサー シート シート - - シート シート - シート -
                            材質 キュプラ不織布 - キュプラ不織布 - - - キュプラ - - - - - -
                            ホワイト - ホワイト - - - ホワイト - - - - - -

                            ベンコット TFのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            アルコール洗浄時拭取
                            評価 4.0満足度:4.02023/07/24
                            毛羽の付かない やわらかい ガーゼのイメージで
                            とにかく柔らかいのに丈夫です 拭き取り後の毛羽は勿論ありません ただ高いです… レコードのお掃除ににも最適です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TF-30B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量(g) シートサイズ(mm) JANコード トラスココード 備考 内容量

                            25,241円

                            ( 27,765円 )

                            1,000個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            6200340×3004970512541574541-85514つ折り/TF-30(1000枚入)50枚×20袋

                            不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました