(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天昇 サンテナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PK-1-B
天昇 サンテナー ダンボールプラスチックコンテナ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,487円 3,050円
税込単価
3,836円 3,355円

【特長】・全面網目のコンテナーです・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

Loading...

商品情報を表示

PK-1-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
色詳細
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
仕様
サイズ(mm)
質量(g)
適用カード差し(別売)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PK-1-B

ダークブルー
-
700
460
125
655×415×103
-
上部外寸:700×460×125
1840
型番2
PK-1

5個

3,487円

3,050

( 3,355円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面網目のコンテナーです
・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

天昇 サンテナーの型番PK-1-Bのページです。
型番PK-1-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

天昇 サンテナー

天昇 サンテナー

    サンテナーB(34.9~62.4L)

    サンテナーB(34.9~62.4L)

      DIC 農水産コンテナ蓋無(金具無し)

      DIC 農水産コンテナ蓋無(金具無し)

        サンテナーA(ハンドル無)

        サンテナーA(ハンドル無)

          リス MB型リステナーGB-13 メッシュ

          リス MB型リステナーGB-13 メッシュ

            サンボックス

            サンボックス

              メーカー 三甲 三甲 DICプラスチック 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲
              通常価格 2,564円 3,920円 4,249円 4,449円 2,683円 1,691円
              通常出荷日 8日目   8日目   4日目   8日目   7日目   8日目  
              商品タイプ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ
              材質(本体) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)

              天昇 サンテナーのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              PK-2-B
              PK-30-GN
              PK-5-CR
              PK-7-B
              TF-130-GY
              TF-400-B
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              容量
              (L)
              外形間口
              (mm)
              外形奥行
              (mm)
              外形高さ
              (mm)
              色詳細 有効内寸(間口×奥行×高さ)
              (mm)
              仕様 サイズ
              (mm)
              質量
              (g)
              適用カード差し(別売) 備考

              3,030円

              ( 3,333円 )
              5個 あり

              8日目

              ダークブルー-70046085655×415×63-上部外寸:700×460×851560型番2PK-2

              3,420円

              ( 3,762円 )
              5個 あり

              8日目

              その他-600415165560×380×144一部ベタ面有上部外寸:600×415×1651680-PK-30

              3,325円

              ( 3,658円 )
              5個 あり

              8日目

              その他-64742895クリーム601×388×82-上部外寸:647×428×951260型番2PK-5

              2,564円

              ( 2,820円 )
              5個 あり

              8日目

              ダークブルー-655340107614×300×92-上部外寸:655×340×1071050-PK-7

              7,532円

              ( 8,285円 )
              1個 あり

              8日目

              その他135780495427グレー720×435×409-上部外寸:780×495×4273800-TF-130

              4,336円

              ( 4,770円 )
              5個 あり

              8日目

              ダークブルー36.7659440170585×370×148-上部外寸:659×440×170、ハンドル取付時短辺外寸:4652350-TF-400

              ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました