(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電タイプコンテナ用フタ 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TF
導電タイプコンテナ用フタ 黒 ボックスガタコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,770円
税込単価
3,047円

【特長】・プラスチック特有の帯電性(電気絶縁性)がないので、チリ・ホコリの付着...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 色:
    ブラック
  • その他:
    オプション
  • 表面抵抗値:
    10の6乗Ωcm以下
  • 体積固有抵抗値:
    10の4乗Ωcm以下
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

TF の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合コンテナ
適合本体(別売)
JANコード
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TF

T-14
T-14、T-20、T-28
4901860097987
114-3443
580.0
26
390
490
10

2個

2,770( 3,047円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチック特有の帯電性(電気絶縁性)がないので、チリ・ホコリの付着を防ぎます
【用途】
・電子部品・基盤などの保管・搬送に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電タイプコンテナ用フタ 黒の型番TFのページです。
型番TFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電タイプコンテナ用フタ 黒

導電タイプコンテナ用フタ 黒

    導電タイプコンテナ 黒

    導電タイプコンテナ 黒

      S型コンテナ イエロー・グレー

      S型コンテナ イエロー・グレー

        Uタイプコンテナ 自動搬送機対応

        Uタイプコンテナ 自動搬送機対応

          F型コンテナ フタ

          F型コンテナ フタ

            三菱樹脂 S型コンテナ(底面強化タイプ)

            三菱樹脂 S型コンテナ(底面強化タイプ)

              ニューソフィアボックス

              ニューソフィアボックス

                DAP型コンテナ フタ

                DAP型コンテナ フタ

                  S型コンテナ ポリプロピレン

                  S型コンテナ ポリプロピレン

                    三菱樹脂 S型コンテナ(底面強化タイプ)フタ

                    三菱樹脂 S型コンテナ(底面強化タイプ)フタ

                      S型コンテナ用フタ(グレー)

                      S型コンテナ用フタ(グレー)

                        TP型コンテナ

                        TP型コンテナ

                          メーカー 積水テクノ成型 積水テクノ成型 ヒシ 積水テクノ成型 DICプラスチック 三菱ケミカル コクゴ DICプラスチック ヒシ 三菱ケミカル ヒシ ヒシ
                          通常価格 1,089円 4,256円 2,369円 4,519円 1,348円 1,863円 4,840円 1,529円 980円 1,239円 2,957円 1,000円
                          通常出荷日 1日目   1日目~   5日目   7日目   1日目~   1日目~   5日目   1日目~   1日目~   1日目   5日目   4日目~  
                          商品タイプ その他 ボックス型コンテナ - - その他 ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ その他 - ボックス型コンテナ - -
                          ブラック ブラック - ブルー - - クリア - - - グレー グレー
                          その他 オプション - - - - - - - - オプション - -
                          表面抵抗値 10の6乗Ωcm以下 10の6乗Ωcm以下 - - - - - - - - - -
                          体積固有抵抗値 10の4乗Ωcm以下 10の4乗Ωcm以下 - - - - - - - - - -

                          導電タイプコンテナ用フタ 黒のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          T-9F
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?適合コンテナ 適合本体(別売) JANコード トラスココード 質量(g) 高さ(mm) 奥行(mm) 間口(mm)

                          1,089円

                          ( 1,198円 )
                          2個 -

                          1日目

                          10T-9T-94901860098021114-3440360.025306384

                          ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました