(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TA-EZドリル チップ TEZ1610-JC8050

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TA-EZドリル チップ TEZ1610-JC8050

通常単価(税別)
7,683円
税込単価
8,451円

【特長】・チップ交換が容易で切削性能に優れる刃先交換式ドリル「TA-EZドリル...

詳細情報を確認する

型番

TEZ1610-JC8050 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TEZ1610-JC8050

1個

7,683( 8,451円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チップ交換が容易で切削性能に優れる刃先交換式ドリル「TA-EZドリルTEZD形」用チップです。
【商品仕様】
・「TA-EZドリルTEZD形」用チップ
・JANコード:4547328441475
・トラスココード:837-2075
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TA-EZドリル チップ TEZ1610-JC8050の型番TEZ1610-JC8050のページです。
型番TEZ1610-JC8050に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TA-EZドリル チップ TEZ1610-JC8050

TA-EZドリル チップ TEZ1610-JC8050

    TA-EZドリル チップ TEZ1680-JC8050

    TA-EZドリル チップ TEZ1680-JC8050

      TA-EZドリル チップ JC8050

      TA-EZドリル チップ JC8050

        TA-EZドリル チップ TEZ1540-JC8050

        TA-EZドリル チップ TEZ1540-JC8050

          TA-EZドリル チップ TEZ1740-JC8050

          TA-EZドリル チップ TEZ1740-JC8050

            TA-EZドリル チップ TEZ1940-JC8050

            TA-EZドリル チップ TEZ1940-JC8050

              TA-EZドリル チップ TEZ1870-JC8050

              TA-EZドリル チップ TEZ1870-JC8050

                メーカー ダイジェット ダイジェット ダイジェット ダイジェット ダイジェット ダイジェット ダイジェット
                通常価格 7,683円 8,300円 7,529円 7,683円 8,300円 8,300円 8,300円
                通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  

                TA-EZドリル チップ TEZ1610-JC8050のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました