(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テストー ポータブル温湿度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テストー ポータブル温湿度計

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
27,329円
税込単価
30,062円

【特長】・長期安定性に優れています。・露点温度演算表示機能付です。【用途】・雰...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -10~50
  • 測定湿度範囲(%RH):
    5~95
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • JANコード:
    4029547008313
  • トラスココード:
    773-6860
  • 質量(g):
    90.000

型番

TESTO610 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TESTO610

1個

27,329( 30,062円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長期安定性に優れています。
・露点温度演算表示機能付です。
【用途】
・雰囲気温湿度用。
【商品仕様】
・測定範囲 温度 -10~+50℃。湿度 5~95%rh。
・寸法 119mm?46mm?25mm。
・JANコード:4029547008313
・トラスココード:773-6860
・質量:90g
【セット内容/付属品】
・ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テストー ポータブル温湿度計の型番TESTO610のページです。
型番TESTO610に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テストー ポータブル温湿度計

テストー ポータブル温湿度計

    ポータブル温湿度計 testo610

    ポータブル温湿度計 testo610

      熱中症指数モニター AD-5689

      熱中症指数モニター AD-5689

        熱中症指数モニター AD-5688

        熱中症指数モニター AD-5688

          カスタム 防水デジタル温度計 CT-419WP

          カスタム 防水デジタル温度計 CT-419WP

            A&D 熱中症指数モニター みはりん坊W AD-5687

            A&D 熱中症指数モニター みはりん坊W AD-5687

              デジタル温湿度計 CTH-1365,重量:約95g

              デジタル温湿度計 CTH-1365,重量:約95g

                デジタル熱中症指数計 危険度ランク表示

                デジタル熱中症指数計 危険度ランク表示

                  A&D 時計付き温湿度計 AD-5681

                  A&D 時計付き温湿度計 AD-5681

                    T&D 温湿度センサ THA-3001

                    T&D 温湿度センサ THA-3001

                      デジタル温湿度計 PC-7700Ⅱ

                      デジタル温湿度計 PC-7700Ⅱ

                        くらし環境温湿度計 みはりん坊 AD-5687

                        くらし環境温湿度計 みはりん坊 AD-5687

                          A&D 熱中症指数モニター みはりん坊ミニ AD-5689

                          A&D 熱中症指数モニター みはりん坊ミニ AD-5689

                            メーカー テストー アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 三商 アズワン エスコ 三商 三商 三商 東京硝子器械 三商
                            通常価格 27,329円 26,494円 2,846円 3,337円 3,000円 3,200円 21,564円 2,900円 4,200円 7,610円 5,300円 2,748円 2,900円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   6日目   5日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   2日目   2日目   5日目   2日目  
                            商品タイプ 温湿度計 - - - - - - 熱中症指数モニター - - - - -
                            測定温度範囲(℃) -10~50 - - - - - - 0~50 - - - - -
                            測定湿度範囲(%RH) 5~95 - - - - - - 20~90 - - - - -
                            防滴・防水機能 なし - - - - - - なし - - - - -
                            JANコード 4029547008313 - - - - - - - - - - - -

                            テストー ポータブル温湿度計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました