(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

冷媒圧力計スマートプローブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

冷媒圧力計スマートプローブ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,539円
税込単価
12,693円

【特長】・testo 549iは、エアコン・冷凍機の冷媒圧力を測定するためのコ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    圧力センサー
  • 圧力レンジ(MPa):
    その他
  • 最小目盛(MPa):
    0.001
  • 取付ねじ(d1×d2):
    1/4フレア
  • 計測範囲(hPa):
    -1000~60000
  • 分解能(hPa):
    10
  • 用途:
    その他
  • トラスココード:
    253-8139
  • JANコード:
    4029547024139
  • 質量(g):
    156.600
  • 計測範囲(MPa):
    -0.1~6
  • 精度:
    フルスケールの±0.5%
  • 奥行(mm):
    32
  • 高さ(mm):
    31
  • 幅(mm):
    125

型番

0560-2549-55 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0560-2549-55

1個

11,539( 12,693円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・testo 549iは、エアコン・冷凍機の冷媒圧力を測定するためのコンパクトな測定器で、約90種類の冷媒の圧力と飽和温度を測定することができます
・専用アプリをインストールしたスマホ/タブレットとBluetoothでつながり、測定・記録・文書化に対応します
・testo 115iと併用して過熱度の自動演算にも対応するためフロン定期点検に最適です
・測定データはPDFレポートやCSVファイルとしてエクスポート可能です
【用途】
・R32/R410A/R22等の冷媒圧力・飽和温度の測定に(-0.1~6Mpa)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷媒圧力計スマートプローブの型番0560-2549-55のページです。
型番0560-2549-55に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

冷媒圧力計スマートプローブ

冷媒圧力計スマートプローブ

    差圧スマートプローブ

    差圧スマートプローブ

      圧力センサ PS-9302.9303SD用

      圧力センサ PS-9302.9303SD用

        タンクサイホン FT

        タンクサイホン FT

          圧力トランスミッタ KP15

          圧力トランスミッタ KP15

            圧力トランスミッタ KH15(コネクタ式)

            圧力トランスミッタ KH15(コネクタ式)

              ポータブル差圧計 testo510

              ポータブル差圧計 testo510

                ポケットライン差圧計セット

                ポケットライン差圧計セット

                  testo差圧計風速演算機能付 ポケットラインtesto510

                  testo差圧計風速演算機能付 ポケットラインtesto510

                    メートルコック SUS製

                    メートルコック SUS製

                      U字型マノメーター

                      U字型マノメーター

                        デジタル差圧計

                        デジタル差圧計

                          ジョイント FJ10/FJ11

                          ジョイント FJ10/FJ11

                            メーカー テストー テストー A-Gas Japan(旧FUSO) 長野計器 長野計器 長野計器 アズワン テストー 三商 第一計器 岡野製作所 カスタム 長野計器
                            通常価格 11,539円 25,999円 40,385円 8,695円 40,221円 36,263円 25,340円 26,839円 26,682円 6,517円 9,763円 22,950円 1,300円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 圧力センサー - 圧力センサー - 圧力センサー 圧力センサー - - - - 差圧計 差圧計 圧力計配管用継手
                            圧力レンジ(MPa) その他 - - - - - - - - - - - -
                            最小目盛(MPa) 0.001 - - - - - - - - - - - -
                            取付ねじ(d1×d2) 1/4フレア - - - - - - - - - - - -
                            計測範囲(hPa) -1000~60000 -150~+150 - - - - - 0~100 - - - 0~100 -

                            冷媒圧力計スマートプローブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました