(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テストー ポータブル非接触式回転計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TESTO465
テストー ポータブル非接触式回転計 ネツカンチ ソクテイキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,289円
税込単価
45,418円

【特長】・光学式回転計です。・最大/最小値表示できます。【用途】・モーター。【...

詳細情報を確認する

型番

TESTO465 解除

Loading...

商品情報を表示

TESTO465 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
回転計タイプ
測定範囲(rpm)
トラスココード
精度
分解能
JANコード
質量(g)
材質1
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
分解能(rpm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TESTO465

非接触用
+1~+99999
819-3717
測定値の±0.02%
0.01rpm(+1~+99.99rpm)、0.1rpm(+100~+999.9rpm)、1rpm(+1000~+99999rpm)
4029547006296
527.000
ハウジング:ABS樹脂
-
-
-
-

1個

41,289( 45,418円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・光学式回転計です。
・最大/最小値表示できます。
【用途】
・モーター。
【商品仕様】
・測定範囲 100~29999rpm。
・寸法 119mm?46mm?25mm。
・JANコード:4029547008252
・トラスココード:838-3310
・質量:85g
【セット内容/付属品】
・ストラップ、ベルトホルダー、リフレクタ、保護キャップ、乾電池。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テストー ポータブル非接触式回転計の型番TESTO465のページです。
型番TESTO465に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テストー ポータブル非接触式回転計

テストー ポータブル非接触式回転計

    デジタル回転計(接触/非接触兼用)

    デジタル回転計(接触/非接触兼用)

      デジタル回転計 EA714N-16

      デジタル回転計 EA714N-16

        SDカード付圧力計 PS-9303SD

        SDカード付圧力計 PS-9303SD

          4チャンネルSDカード付振動計

          4チャンネルSDカード付振動計

            SDカードデータロガ式振動計 VB-8205SD

            SDカードデータロガ式振動計 VB-8205SD

              LEDストロボスコープ(発光時間調整機能付)

              LEDストロボスコープ(発光時間調整機能付)

                SDカードデータロガ式環境測定器シリーズ VB-8206SD

                SDカードデータロガ式環境測定器シリーズ VB-8206SD

                  コンパクト回転計(非接触式)

                  コンパクト回転計(非接触式)

                    パルスエンジンタコメータ PET-1100R

                    パルスエンジンタコメータ PET-1100R

                      パルスエンジンタコメータ PET-1000R

                      パルスエンジンタコメータ PET-1000R

                        デジタル振動計 VB-8201HA

                        デジタル振動計 VB-8201HA

                          testo460 ポケットライン回転計

                          testo460 ポケットライン回転計

                            メーカー テストー エスコ エスコ 東京硝子器械 A-Gas Japan(旧FUSO) マザーツール テストー マザーツール エスコ 追浜工業(株) 追浜工業(株) マザーツール アズワン
                            通常価格 30,000円 57,590円 45,000円 42,602円 212,245円 66,072円 152,858円 100,000円 15,459円 15,950円 13,703円 37,917円 28,144円
                            通常出荷日 8日目~   2日目   1日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   3日目   1日目   4日目   1日目   6日目   12日目  
                            商品タイプ 回転計 回転計 回転計 - 振動計 振動計 ストロボスコープ 振動計 回転計 回転計 回転計 振動計 -

                            テストー ポータブル非接触式回転計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TESTO460
                            TESTO470
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            回転計タイプ 測定範囲
                            (rpm)
                            トラスココード 精度 分解能 JANコード 質量(g) 材質1 奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm) 分解能(rpm)

                            30,000円

                            ( 33,000円 )
                            1個 -

                            8日目

                            非接触用100~29.999838-3310--402954700825285.000-46251190.1(100~999.9)

                            68,000円

                            ( 74,800円 )
                            1個 -

                            9日目

                            接触・非接触両用非接触1~99.999、接触0.1~19.999819-3718測定値の±0.02%0.01rpm(+1~+99.99rpm)、0.1rpm(+100~+999.9rpm)、1rpm(+1000~+99999rpm)4029547006302590.000ハウジング:ABS樹脂60281750.01(1~99.99)

                            振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました