(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エステー フロアスタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エステー フロアスタンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,079円
税込単価
5,587円

【特長】・トーク420、トーク430専用フロアスタンド什器【用途】・トーク42...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    スタンド
  • 詳細タイプ:
    フロアスタンド
  • トラスココード:
    541-4504
  • 奥行(mm):
    510
  • 高さ(mm):
    865
  • 幅(mm):
    405
  • JANコード:
    4901070933655
  • 質量(g):
    3000.000

型番

TEP-350FS 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TEP-350FS

2個

5,079( 5,587円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トーク420、トーク430専用フロアスタンド什器
【用途】
・トーク420、トーク430専用フロアスタンド什器
【商品仕様】
・寸法(cm)幅×奥行×高さ:36×53×88
・JANコード:4901070933655
・トラスココード:541-4504
・質量:3500g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エステー フロアスタンドの型番TEP-350FSのページです。
型番TEP-350FSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エステー フロアスタンド

エステー フロアスタンド

    ロールタイプワイパー専用フロアスタンド

    ロールタイプワイパー専用フロアスタンド

      パルパー(ロールタイプ)

      パルパー(ロールタイプ)

        工業用ペーパーワイパー

        工業用ペーパーワイパー

          キムタオル ジャンボロール1000/フロアスタンド

          キムタオル ジャンボロール1000/フロアスタンド

            紙ウエス ロールタイプ(エンボス加工)

            紙ウエス ロールタイプ(エンボス加工)

              ペーパーウエス(ポップアップタイプ・再生紙100%)

              ペーパーウエス(ポップアップタイプ・再生紙100%)

                フードクロス(ロールタイプ)

                フードクロス(ロールタイプ)

                  ビッグウエットワイパー(ドライタイプ)

                  ビッグウエットワイパー(ドライタイプ)

                    ペーパーウエス(ポップアップタイプ)

                    ペーパーウエス(ポップアップタイプ)

                      パイプ椅子脚部:スチールパイプ

                      パイプ椅子脚部:スチールパイプ

                        サポータ

                        サポータ

                          折り畳みチェア(塗装フレーム)SFC-2T(BR)

                          折り畳みチェア(塗装フレーム)SFC-2T(BR)

                            メーカー エステー 橋本クロス 橋本クロス スリーボンド アズワン ミスミ トラスコ中山 橋本クロス 橋本クロス トラスコ中山 藤沢工業 三菱マテリアル 株式会社弘益
                            通常価格 5,079円 5,988円 7,987円 14,953円 12,160円 2,990円 2,571円 24,121円 2,488円 3,596円 6,669円 4,815円 4,320円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   7日目  
                            形状 スタンド スタンド ロール - - ロール ロール ロール - ロール - - -
                            詳細タイプ フロアスタンド - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 541-4504 - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 510 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 865 - - - - - - - - - - - -

                            エステー フロアスタンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙ウエス(ロールタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました