(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イオンチェッカー

イオンチェッカー

通常単価(税別)
18,906円
税込単価
20,797円

【特長】・イオナイザーの除電電極に接触することなく簡単で安全に動作確認すること...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    849-9602
  • 電源(V):
    乾電池単4形(2本)
  • 高さ(mm):
    150
  • 質量(g):
    400.000
  • 材質1:
    Radilon-S HS(a)、BE 170MO IP64

型番

TENSION 解除

Loading...

商品仕様

【型番:TENSION】
・印加電圧範囲:3~30Kv
・電源(V):乾電池単4形(2本)
・幅(mm):17
・高さ(mm):150
・外径(mm):17

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TENSION

1個

18,906( 20,797円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・イオナイザーの除電電極に接触することなく簡単で安全に動作確認することができます
・除電電極に高電圧が印加されているとチェッカーの先端が赤く点灯してお知らせします
・ACタイプ、DCタイプ共にご使用頂けます
・パルスDCタイプのバーは、パルスタイミングで点滅(マイナスで点灯、プラスで消灯)します
【用途】
・静電気除去裝置の動作確認に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

イオンチェッカーの型番TENSIONのページです。
型番TENSIONに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イオンチェッカー

イオンチェッカー

    スーパースリムノズル N-1

    スーパースリムノズル N-1

      静電気除去ACパルス・クリーンバー

      静電気除去ACパルス・クリーンバー

        ベッセル 静電気除去ピンポイントノズル N‐3

        ベッセル 静電気除去ピンポイントノズル N‐3

          除電器イオナイザー AD-1683

          除電器イオナイザー AD-1683

            アズピュアDITガンイオナイザー

            アズピュアDITガンイオナイザー

              静電気除去ハイパワーフレキノズル No.HPF-1

              静電気除去ハイパワーフレキノズル No.HPF-1

                アースプレート ノズルタイプ

                アースプレート ノズルタイプ

                  除電器(イオナイザー) AD-1683

                  除電器(イオナイザー) AD-1683

                    エアーイオナイザー スポットタイプ

                    エアーイオナイザー スポットタイプ

                      高圧電源ユニット No.GP-1-4KV

                      高圧電源ユニット No.GP-1-4KV

                        静電気除去クロスフローファン No.CF-300

                        静電気除去クロスフローファン No.CF-300

                          メーカー SIMCO(シムコジャパン) ベッセル ベッセル ベッセル エー・アンド・デイ アズワン ベッセル アズワン ケニス DESCO JAPAN ベッセル ベッセル
                          通常価格 18,906円 44,451円 7,243円 50,347円 49,401円 50,706円 55,800円 4,800円 52,380円 13,360円 66,400円 69,281円
                          通常出荷日 11日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目  
                          トラスココード 849-9602 - - - - - - - - - - -
                          電源(V) 乾電池単4形(2本) - - - - - - - - - - -
                          高さ(mm) 150 - - - - - - - - - - -
                          質量(g) 400.000 - - - - - - - - - - -
                          材質1 Radilon-S HS(a)、BE 170MO IP64 - - - - - - - - - - -

                          イオンチェッカーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          除電機カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました