(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラステンデジタルノギス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プラステンデジタルノギス

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
15,000円 ~ 31,999円
税込価格
16,500円 ~ 35,199円

合否判定機能付きのジャッジメントノギスに丸穴ピッチ測定機能が加わった多機能ノギ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • デプスバー付
  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    なし
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    あり
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 電源:
    SR44×1
  • 材質1:
    ステンレス(SUS420J2)

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カノン プラステンデジタルノギス150mmの仕様

カノン プラステンデジタルノギス150mm イメージ

カノン プラステンデジタルノギス150mm イメージ

  • ULJの判定機能+丸穴ピッチ間の測定も可能。
  • 測定子はいつでも取り外し可能。

測定子を付けて測定する場合は、表示値にプラス10(mm)。

  • ※ 測定子のみのパーツ販売は行っておりません。

カノン プラステンデジタルノギス150mmの寸法

(単位:mm)

寸法図

寸法図

型式测定長最小表示量※器差全長電源質量ABCDEFGHI
PLUS10-151500.01±0.03241SR44 1個170g234167640143073.810
  • ※ 穴ピッチ測定の器差ではありません。
商品情報を表示

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
最大許容誤差 EMPE(mm)
最大許容誤差 SMPE(mm)
JANコード
トラスココード
外側用ジョウ(mm)
内側用ジョウ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
0.03
0.05
4582126961978
808-6646
40
17

1個

15,000( 16,500円 )

6日目

200
0.04
0.06
4582126961992
808-6648
64
20

1個

31,999( 35,199円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

合否判定機能付きのジャッジメントノギスに丸穴ピッチ測定機能が加わった多機能ノギス。
【特長】
・従来の外測・内測・深さに加え、ピタ機能、合否判定機能
・さらに付属の測定子アタッチメントを装着することで丸穴ピッチも測定可能
【用途】
・通常測定はもちろん、選別作業、加工物の穴ピッチ測定など様々なシーンに最適

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラステンデジタルノギス

プラステンデジタルノギス

    ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX

    ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX

      ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GC

      ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GC

        カノン ピタノギス E-PITA

        カノン ピタノギス E-PITA

          デジタルノギス(ハイスピードモデル液晶)

          デジタルノギス(ハイスピードモデル液晶)

            デジタルノギス DTタイプ

            デジタルノギス DTタイプ

              デジタルノギス超硬チップ付

              デジタルノギス超硬チップ付

                ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GL

                ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GL

                  ノギス 500シリーズ 長尺タイプABSデジマチックキャリパ CD-C

                  ノギス 500シリーズ 長尺タイプABSデジマチックキャリパ CD-C

                    ノギス 長尺タイプABSデジマチックキャリパ本体+校正文書

                    ノギス 長尺タイプABSデジマチックキャリパ本体+校正文書

                      デジタルノギス GDCS-100・GDCS-150・GDCS-200・GDCS-300

                      デジタルノギス GDCS-100・GDCS-150・GDCS-200・GDCS-300

                        デジタルノギス(プリセットタイプ)

                        デジタルノギス(プリセットタイプ)

                          俯瞰(ふかん)デジタル丸穴ピッチノギス E-RF30J

                          俯瞰(ふかん)デジタル丸穴ピッチノギス E-RF30J

                            メーカー 中村製作所 ミツトヨ ミツトヨ 中村製作所 トラスコ中山 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 中村製作所
                            通常価格 15,000円 14,580円 136,890円 13,979円 9,160円 12,194円 17,611円 136,890円 85,860円 102,843円 7,653円 8,864円 112,285円
                            通常出荷日 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            種類 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス - 標準ノギス ロングジョウノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 穴ピッチノギス
                            表示方式 デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル
                            最小読取値(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
                            校正証明書 なし なし なし なし - なし なし なし なし あり なし なし なし
                            ソーラーパネル なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            プラステンデジタルノギスのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            測定
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/26
                            ピッチも測定できるので良いと思いますが、アダプターを付けないといけないのですこし見妙です、それと精度も

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました