(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手甲マジック 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TEKOUM-BK-M
手甲マジック 黒 マルイ テコウマジック クロ チュウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,207円
税込単価
1,328円

土木建築や農林業にて袖の引掛りを防いだり、手首や手の甲のけがを防ぐために着用す...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • 材質:
    綿
  • 長さ(cm):
    8.5
  • 質量(g):
    40

型番

TEKOUM-BK-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

TEKOUM-BK-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
幅(cm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TEKOUM-BK-M

20.5
4982841575922
786-1621

5個

1,207( 1,328円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

土木建築や農林業にて袖の引掛りを防いだり、手首や手の甲のけがを防ぐために着用する保護具で、マジックテープで留めるタイプのため着脱が容易です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手甲マジック 黒の型番TEKOUM-BK-Mのページです。
型番TEKOUM-BK-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手甲マジック 黒

手甲マジック 黒

    手甲マジック 藍

    手甲マジック 藍

      手甲4枚 黒

      手甲4枚 黒

        メーカー 丸五 丸五 丸五
        通常価格 1,207円 1,271円 1,217円
        通常出荷日 1日目~   4日目   1日目~  
        ブラック - ブラック
        材質 綿 綿 綿
        長さ(cm) 8.5 8.5 9.0
        質量(g) 40 - -

        手甲マジック 黒のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        TEKOUM-BK-LL
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ
        (cm)
        JANコード トラスココード

        1,207円

        ( 1,328円 )
        5個 あり

        1日目

        特大24.04982841575946786-1613

        腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました