(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手甲4枚 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手甲4枚 黒

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,217円
税込価格
1,339円

【特長】・土木・建築・農林業用の手首の保護用具です。・コハゼ4枚タイプの手甲。...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
幅(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
21.0
4982841572921
786-1443
40

5個

1,217( 1,339円 )

1日目

18.5
4982841572914
786-1494
20

5個

1,217( 1,339円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・土木・建築・農林業用の手首の保護用具です。・コハゼ4枚タイプの手甲。・作業時の手首の保護だけでなく、お祭り衣装としても使えるマルチに活躍するアイテムです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手甲4枚 黒

手甲4枚 黒

    手甲マジック 黒

    手甲マジック 黒

      手甲マジック 藍

      手甲マジック 藍

        メーカー 丸五 丸五 丸五
        通常価格 1,217円 1,207円 1,271円
        通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目  
        ブラック ブラック -
        材質 綿 綿 綿
        長さ(cm) 9.0 8.5 8.5

        腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました