(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

透明塩ビシート 0.8×915×10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

透明塩ビシート 0.8×915×10

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,787円
税込単価
16,266円

【特長】・透明度が高いシートです・カッターやハサミで簡単にカットできます・菌や...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TE001

1個

14,787( 16,266円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明度が高いシートです
・カッターやハサミで簡単にカットできます
・菌やウイルスの飛散防止の間仕切りとして使用下さい
・豊富なサイズでさまざまな養生用途に対応
【用途】
・飛沫感染、飛散防止対策に
・敷く、覆う、仕切りに
【商品仕様】
・厚み×幅×長さ(mm×mm×m):0.8×915×10
・MF 透明塩ビシート 0.8×915×10
・JANコード:4560191709534
・質量:10kg
【材質/仕上】
・塩ビ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

透明塩ビシート 0.8×915×10の型番TE001のページです。
型番TE001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

透明塩ビシート 0.8×915×10

透明塩ビシート 0.8×915×10

    MF 透明塩ビシート 2.0×1370×10

    MF 透明塩ビシート 2.0×1370×10

      MF 透明塩ビシート 5.0×915×5

      MF 透明塩ビシート 5.0×915×5

        透明塩ビシート 1.0×915×10

        透明塩ビシート 1.0×915×10

          MF 透明塩ビシート 3.0×1830×5

          MF 透明塩ビシート 3.0×1830×5

            MF 透明塩ビシート 1.5×915×10

            MF 透明塩ビシート 1.5×915×10

              MF 透明塩ビシート 3.0×915×10

              MF 透明塩ビシート 3.0×915×10

                MF 透明塩ビシート 2.0×915×10

                MF 透明塩ビシート 2.0×915×10

                  MF 透明塩ビシート 2.0×1830×10

                  MF 透明塩ビシート 2.0×1830×10

                    MF W鉄筋カバー

                    MF W鉄筋カバー

                      土間ポリシート

                      土間ポリシート

                        MF サンキポリ ナンネン静電 0.1×1800×50

                        MF サンキポリ ナンネン静電 0.1×1800×50

                          MF サンキポリ ナンネン静電 0.05×1800×100

                          MF サンキポリ ナンネン静電 0.05×1800×100

                            メーカー エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ
                            通常価格 14,787円 46,433円 36,333円 18,454円 47,950円 26,552円 53,331円 35,979円 64,178円 515円 5,365円 20,748円 20,658円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート - - 養生シート 養生シート
                            形状 シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ - - ロールタイプ ロールタイプ
                            透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明 - 半透明 - -
                            幅×長さ(m) 0.915×10 1.37×10 0.915×5 0.915×10 1.83×5 0.915×10 0.915×10 0.915×10 1.83×10 - 2×50 1.8×50 1.8×100
                            厚さ(mm) 0.8 2 5 1 3 1.5 3 2 2 - - 0.1 0.05

                            透明塩ビシート 0.8×915×10のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました