(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱高圧ターボ型電動送風機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TDH3T
耐熱高圧ターボ型電動送風機 ソウフウキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
90,942円
税込単価
100,036円

【特長】・高圧ターボ型電動送風機は、羽根車に高効率ターボファンを採用し、大風量...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    送風機
  • 材質1:
    アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
  • 周波数(Hz):
    50/60Hz兼用
  • ファン形状:
    ターボ型

(i)ご注意

  • 連続最高吸気温度をお守りください。

Loading...

商品情報を表示

TDH3T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電源(V)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最大静圧(50/60Hz)(kPa)
吐出口外径(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TDH3T

三相200
7.5/10.0
4560136264364
102-4490
24000
1.72/2.35
75
492
500
348
6

1個

90,942( 100,036円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧ターボ型電動送風機は、羽根車に高効率ターボファンを採用し、大風量・高静圧を目的に開発されたシリーズです
・燃焼用や粉体・固体の空気輸送用など、高静圧を必要とする機器に最適です
・左吐出タイプです
・耐熱タイプです
・モーター部とケーシング部分とを分離し、特殊耐熱フィンと冷却ファンを組み込んでいます
【用途】
・集じん機用ファン・乾燥機(送風・循環・排気)・焼却炉(燃焼補助・排気・循環)・プラスチック押出機(搬送・乾燥・冷却)・紡績機械(吸着・搬送)・クリーニング機械(吸引)・発泡・攪拌・ボイラー(燃焼補助・循環)・熱風発生機(送風)・包装機械(粉塵除去・吸引)・印刷機械(インク乾燥・吸着・搬送)・吸塵用 ・その他一般送排風

(i)ご注意

  • 連続最高吸気温度をお守りください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐熱高圧ターボ型電動送風機の型番TDH3Tのページです。
型番TDH3Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱高圧ターボ型電動送風機

耐熱高圧ターボ型電動送風機

    高圧電動送風機 (ターボファン)

    高圧電動送風機 (ターボファン)

      耐熱プレート型電動送風機 50/60Hz兼用

      耐熱プレート型電動送風機 50/60Hz兼用

        【小型】耐熱プレート型電動送風機(軽量・低騒音)

        【小型】耐熱プレート型電動送風機(軽量・低騒音)

          耐熱プレート型電動送風機(小型・軽量・低騒音)

          耐熱プレート型電動送風機(小型・軽量・低騒音)

            電動送風機 (プレートファン) 全閉外扇型モータータイプ

            電動送風機 (プレートファン) 全閉外扇型モータータイプ

              耐熱シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚)

              耐熱シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚)

                耐熱シロッコ型電動送風機 普通脚仕様

                耐熱シロッコ型電動送風機 普通脚仕様

                  耐熱シロッコ型電動送風機 (吐出口フランジ)

                  耐熱シロッコ型電動送風機 (吐出口フランジ)

                    低騒音型電動送風機 (エアホイルファン) プレミアムモータータイプ IE3モータタイプ

                    低騒音型電動送風機 (エアホイルファン) プレミアムモータータイプ IE3モータタイプ

                      電動送風機 (プレート型)  IE3モータタイプ

                      電動送風機 (プレート型) IE3モータタイプ

                        耐熱シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚)  IE3モータタイプ

                        耐熱シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚) IE3モータタイプ

                          耐熱プレート型電動送風機 IE3モータタイプ

                          耐熱プレート型電動送風機 IE3モータタイプ

                            メーカー 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所
                            通常価格 49,229円 41,125円 39,250円 40,369円 47,444円 26,866円 70,500円 41,368円 44,063円 125,860円 99,281円 104,559円 113,204円
                            通常出荷日 10日目~   18日目   12日目~   19日目   7日目~   1日目~   18日目   11日目~   18日目   18日目   5日目~   11日目~   15日目~  
                            商品タイプ 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 - 送風機 送風機 送風機 送風機
                            材質1 アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレーム ケーシング、フレーム:アルミ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
                            周波数(Hz) 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 - 50/60 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用
                            ファン形状 ターボ型 - プレート型 プレート型 プレート型 プレート - シロッコ型 シロッコ型 - - シロッコ型 プレート型

                            耐熱高圧ターボ型電動送風機のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TDH2TL
                            TDH3S
                            TDH3SL
                            TDH3TL
                            TDH4TE
                            TDH4TLE
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?電源
                            (V)
                            最大風量
                            (m3/min)(50/60Hz)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)
                            最大静圧(50/60Hz)
                            (kPa)
                            吐出口外径
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)

                            (mm)

                            49,229円

                            ( 54,152円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            6三相2003.5/4.04560136265736102-4721110001.09/1.5355334352324

                            93,858円

                            ( 103,244円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            -単相1007.5/10.04560136264340102-5032250001.72/2.3575492500348

                            93,858円

                            ( 103,244円 )
                            1個 -

                            19日目

                            -単相1007.5/10.04560136264357102-4472250001.72/2.3575492500348

                            90,942円

                            ( 100,036円 )
                            1個 -

                            19日目

                            -三相2007.5/10.04560136264371102-4559240001.72/2.3575492500348

                            134,894円

                            ( 148,383円 )
                            1個 -

                            17日目

                            -三相20014.0/16.04560136264388102-4692340001.96/2.94100555570373

                            134,894円

                            ( 148,383円 )
                            1個 -

                            15日目

                            6三相20014.0/16.04560136264395102-4477340001.96/2.94100555570373

                            送風機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました