(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 タップタッチディスペンサーTD1-10(1軸用 針ノズル 10cm付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 タップタッチディスペンサーTD1-10(1軸用 針ノズル 10cm付)

通常単価(税別)
21,733円
税込単価
23,906円

【特長】・タップタッチ用、1軸ディスペンサです。【用途】・表面処理鋼板、けい素...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液量調節器・チェッカー
  • トラスココード:
    810-5513
  • 詳細タイプ:
    ディスペンサー
  • 質量(g):
    130.000
  • 材質1:
    黄銅クローム

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TD1-10

1個

21,733( 23,906円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タップタッチ用、1軸ディスペンサです。
【用途】
・表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油。
・エレクトロニクス部品のタッピング加工等。
【商品仕様】
・タップタッチディスペンサーTD1-10(1軸用 針ノズル 10cm付)
・トラスココード:810-5513
・質量:130g
【材質/仕上】
・黄銅クローム
【セット内容/付属品】
・PL4-M6M(液側)
・PL6-M6M(エア側)
・ノズル
・ニードル管(10cm)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扶桑 タップタッチディスペンサーTD1-10(1軸用 針ノズル 10cm付)の型番TD1-10のページです。
型番TD1-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 タップタッチディスペンサーTD1-10(1軸用 針ノズル 10cm付)

扶桑 タップタッチディスペンサーTD1-10(1軸用 針ノズル 10cm付)

    扶桑 タップタッチディスペンサーTD3-10(3軸用 針ノズル 10cm付)

    扶桑 タップタッチディスペンサーTD3-10(3軸用 針ノズル 10cm付)

      マジックカットe-ミスト(Z型アトマイザ2軸用 0.9kg)

      マジックカットe-ミスト(Z型アトマイザ2軸用 0.9kg)

        マジックカットe-ミスト(S型アトマイザ2軸用 0.7kg)

        マジックカットe-ミスト(S型アトマイザ2軸用 0.7kg)

          マジックカットe-ミスト(S型アトマイザ2軸用 0.8kg)

          マジックカットe-ミスト(S型アトマイザ2軸用 0.8kg)

            扶桑 マジックカットe-ミスト2軸アトマイザEM2-AT-S型 EM2-AT-S80

            扶桑 マジックカットe-ミスト2軸アトマイザEM2-AT-S型 EM2-AT-S80

              マジックカットe-ミスト(Z型アトマイザ2軸用 0.7kg)

              マジックカットe-ミスト(Z型アトマイザ2軸用 0.7kg)

                扶桑 マジックカットe-ミスト2軸アトマイザEM2-AT-Z型 EM2-AT-Z40

                扶桑 マジックカットe-ミスト2軸アトマイザEM2-AT-Z型 EM2-AT-Z40

                  扶桑 マジックカットe-ミスト2軸アトマイザ子機EM-K2-S型 ボルト付

                  扶桑 マジックカットe-ミスト2軸アトマイザ子機EM-K2-S型 ボルト付

                    メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                    通常価格 21,733円 27,166円 55,239円 47,994円 47,994円 55,239円 51,617円 51,617円 24,450円
                    通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                    種類 液量調節器・チェッカー 液量調節器・チェッカー - - - - - - -
                    トラスココード 810-5513 810-5515 - - - - - - -
                    詳細タイプ ディスペンサー ディスペンサー - - - - - - -
                    質量(g) 130.000 180.000 - - - - - - -
                    材質1 黄銅クローム 黄銅クローム - - - - - - -

                    扶桑 タップタッチディスペンサーTD1-10(1軸用 針ノズル 10cm付)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました