(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

汚物用水中ポンプ (非自動)  60Hz

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TCVS4-607-60HZ
汚物用水中ポンプ (非自動) 60Hz スイチュウポンプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
114,313円 95,257円
税込単価
125,744円 104,783円

【用途】・汚水排水処理用。・工業設備用。・建築設備用。・農業用。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。

型番

TCVS4-607-60HZ 解除

Loading...

商品情報を表示

TCVS4-607-60HZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
吐出量(l/min)
全揚程(m)
トラスココード
質量(g)
材質1
口径(mm)
電源(V)
周波数(Hz)
出力(kW)
電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCVS4-607-60HZ

電動式
170
8.3
850-8656
21000.0
ケーシング:FC200、羽根車:FC200、主軸/シャフト:SUS420J2
50
三相200
60
0.75
3.6

1個

114,313円

95,257

( 104,783円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・汚水排水処理用。
・工業設備用。
・建築設備用。
・農業用。

(i)ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

汚物用水中ポンプ (非自動) 60Hzの型番TCVS4-607-60HZのページです。
型番TCVS4-607-60HZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汚物用水中ポンプ (非自動)  60Hz

汚物用水中ポンプ (非自動) 60Hz

    汚物用水中ポンプ (非自動)  50Hz

    汚物用水中ポンプ (非自動) 50Hz

      汚物用水中ポンプ (非自動)  60Hz 着脱装置なし

      汚物用水中ポンプ (非自動) 60Hz 着脱装置なし

        汚物用水中ポンプ (非自動) 50Hz 着脱装置なし

        汚物用水中ポンプ (非自動) 50Hz 着脱装置なし

          工進 ポンスター 汚物用 50HZ 口径40ミリ・モーター出力150W

          工進 ポンスター 汚物用 50HZ 口径40ミリ・モーター出力150W

            工進 ポンスター 汚物用 60HZ 吐出口径40mm

            工進 ポンスター 汚物用 60HZ 吐出口径40mm

              汚水用 大型水中ポンプ

              汚水用 大型水中ポンプ

                川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 口径(mm):65,80

                川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 口径(mm):65,80

                  川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):17

                  川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):17

                    川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 出力(kW):3.7

                    川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 出力(kW):3.7

                      川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 吐出量(L/min):250

                      川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 吐出量(L/min):250

                        一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 非自動 KTVシリーズ 60HZ

                        一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 非自動 KTVシリーズ 60HZ

                          工進 ハウスメイト100Vタイプ

                          工進 ハウスメイト100Vタイプ

                            メーカー 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 工進 工進 寺田ポンプ製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 鶴見製作所 工進
                            通常価格 114,313円 114,313円 140,005円 140,005円 44,929円 52,001円 333,446円 287,975円 232,929円 325,085円 248,087円 169,490円 50,969円
                            通常出荷日 11日目   5日目~   11日目   6日目~   3日目   3日目   5日目   7日目   7日目   7日目   7日目   2日目   1日目  

                            汚物用水中ポンプ (非自動) 60Hzのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TCVS5-615-60HZ
                            TCVS5D-637-60HZ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 吐出量
                            (l/min)
                            全揚程
                            (m)
                            トラスココード 質量(g) 材質1 口径(mm) 電源(V) 周波数(Hz) 出力(kW) 電流(A)

                            223,962円

                            ( 246,358円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            電動式3809850-866240000.0ケーシング:FC200、羽根車:FC200、主軸/シャフト:SUS420J265三相200601.56.5

                            436,058円

                            ( 479,664円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            電動式47017850-867094000.0ケーシング:FC200、羽根車:FC200、主軸/シャフト:SUS420J265三相200603.714.7

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました