(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

汚物用水中ポンプ (非自動)  50Hz

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TCVS4-507-50HZ
汚物用水中ポンプ (非自動) 50Hz スイチュウポンプ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
114,313円 93,930円
税込単価
125,744円 103,323円

【用途】・汚水排水処理用。・工業設備用。・建築設備用。・農業用。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。

型番

TCVS4-507-50HZ 解除

Loading...

商品情報を表示

TCVS4-507-50HZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
吐出量(l/min)
全揚程(m)
トラスココード
質量(g)
材質1
口径(mm)
電源(V)
周波数(Hz)
出力(kW)
電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCVS4-507-50HZ

電動式
170
8.5
850-8655
21000.0
ケーシング:FC200、羽根車:FC200、主軸/シャフト:SUS420J2
50
三相200
50
0.75
3.9

1個

114,313円

93,930

( 103,323円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・汚水排水処理用。
・工業設備用。
・建築設備用。
・農業用。

(i)ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

汚物用水中ポンプ (非自動) 50Hzの型番TCVS4-507-50HZのページです。
型番TCVS4-507-50HZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汚物用水中ポンプ (非自動)  50Hz

汚物用水中ポンプ (非自動) 50Hz

    汚物用水中ポンプ (非自動)  60Hz

    汚物用水中ポンプ (非自動) 60Hz

      汚物用水中ポンプ (非自動) 50Hz 着脱装置なし

      汚物用水中ポンプ (非自動) 50Hz 着脱装置なし

        汚物用水中ポンプ (非自動)  60Hz 着脱装置なし

        汚物用水中ポンプ (非自動) 60Hz 着脱装置なし

          高機能樹脂ポンプ(非自動運転)

          高機能樹脂ポンプ(非自動運転)

            高機能樹脂ポンプ 親子ポンプセット

            高機能樹脂ポンプ 親子ポンプセット

              水中スラリーポンプ (非自動)

              水中スラリーポンプ (非自動)

                汚水用 大型水中ポンプ

                汚水用 大型水中ポンプ

                  大型工事用水中ポンプ (非自動)

                  大型工事用水中ポンプ (非自動)

                    清水・汚水用水中ポンプ非自動運転形

                    清水・汚水用水中ポンプ非自動運転形

                      清水・汚水用水中ポンプ自動運転形

                      清水・汚水用水中ポンプ自動運転形

                        樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(自動形)

                        樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(自動形)

                          油圧水中ポンプ

                          油圧水中ポンプ

                            メーカー 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 新明和工業 新明和工業 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 荏原製作所 荏原製作所 荏原製作所 丸善工業
                            通常価格 114,313円 114,313円 140,005円 140,005円 50,455円 118,945円 62,925円 333,446円 213,025円 77,217円 77,525円 196,879円 265,286円
                            通常出荷日 5日目~   11日目   6日目~   11日目   4日目   4日目   4日目~   5日目   5日目~   4日目   4日目   3日目   7日目  

                            汚物用水中ポンプ (非自動) 50Hzのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TCVS5D-515-50HZ
                            TCVS5D-522-50HZ
                            TCVS6-515-50HZ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 吐出量
                            (l/min)
                            全揚程
                            (m)
                            トラスココード 質量(g) 材質1 口径(mm) 電源(V) 周波数(Hz) 出力(kW) 電流(A)

                            301,678円

                            ( 331,846円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            電動式4209850-866572000ケーシング:FC200、羽根車:FC200、主軸/シャフト:SUS420J265三相200501.56.8

                            385,593円

                            ( 424,152円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            電動式44011850-866685000.0ケーシング:FC200、羽根車:FC200、主軸/シャフト:SUS420J265三相200502.29.3

                            234,743円

                            ( 258,217円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            電動式4209850-867140000.0ケーシング:FC200、羽根車:FC200、主軸/シャフト:SUS420J280三相200501.56.8

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました