(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

汚物用水中ポンプ (非自動) 50Hz 着脱装置なし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TCN4-507-50HZ
汚物用水中ポンプ (非自動) 50Hz 着脱装置なし スイチュウポンプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
140,005円 124,450円
税込単価
154,006円 136,895円

【特長】・繊維質の夾雑物も移送できます・自動復帰形の電動機保護装置(オートカッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。

型番

TCN4-507-50HZ 解除

Loading...

商品情報を表示

TCN4-507-50HZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
吐出量(l/min)
全揚程(m)
トラスココード
質量(g)
材質1
口径(mm)
電源(V)
周波数(Hz)
出力(kW)
電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCN4-507-50HZ

電動式
200
8.2
850-8577
22000
ケーシング:FC200、羽根車:FC200、主軸/シャフト:SUS420J2
50
三相200
50
0.75
3.9

1個

140,005円

124,450

( 136,895円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・繊維質の夾雑物も移送できます
・自動復帰形の電動機保護装置(オートカット)を内蔵
・ケーブルに心線シールを実施
・軸封部はダブルメカニカルシールとオイルシールまたはシールリング(5.5~7.5kWのみ)を併用
・メカニカルシールの増動部には耐摩耗性にすぐれたSiCを採用
・オイル室内にエコライザー(圧力調節機構)を内蔵(2.2~7.5kWのみ)
【用途】
・水道用
・汚水排水処理用
・工業設備用
・建築設備用

(i)ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

汚物用水中ポンプ (非自動) 50Hz 着脱装置なしの型番TCN4-507-50HZのページです。
型番TCN4-507-50HZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汚物用水中ポンプ (非自動) 50Hz 着脱装置なし

汚物用水中ポンプ (非自動) 50Hz 着脱装置なし

    汚物用水中ポンプ (非自動)  60Hz 着脱装置なし

    汚物用水中ポンプ (非自動) 60Hz 着脱装置なし

      川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):17

      川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):17

        川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 口径(mm):65,80

        川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 口径(mm):65,80

          水中ポンプ 吐出量 160~340 l/min

          水中ポンプ 吐出量 160~340 l/min

            汚物用水中ポンプ (非自動)  60Hz

            汚物用水中ポンプ (非自動) 60Hz

              汚物用水中ポンプ (非自動)  50Hz

              汚物用水中ポンプ (非自動) 50Hz

                ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 32PNA2.15S     60HZ

                ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 32PNA2.15S 60HZ

                  ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 50PNA2.75     60HZ

                  ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 50PNA2.75 60HZ

                    ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 32PNA2.15     60HZ

                    ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 32PNA2.15 60HZ

                      海水用水中チタンポンプ 自動運転形

                      海水用水中チタンポンプ 自動運転形

                        川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 出力(kW):3.7

                        川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 出力(kW):3.7

                          川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 吐出量(L/min):250

                          川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 吐出量(L/min):250

                            メーカー 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 川本製作所 川本製作所 アズワン 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 川本製作所 川本製作所
                            通常価格 140,005円 140,005円 232,929円 287,975円 84,700円 114,313円 114,313円 39,619円 57,208円 40,933円 96,732円 325,085円 248,087円
                            通常出荷日 6日目~   11日目   7日目   7日目   10日目~   11日目   5日目~   4日目   4日目   4日目   1日目~   7日目   7日目  

                            汚物用水中ポンプ (非自動) 50Hz 着脱装置なしのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TCN5-537L-50HZ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 吐出量
                            (l/min)
                            全揚程
                            (m)
                            トラスココード 質量(g) 材質1 口径(mm) 電源(V) 周波数(Hz) 出力(kW) 電流(A)

                            394,659円

                            ( 434,125円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            電動式100011.8850-858577000ケーシング:FC200、羽根車:FC200、主軸/シャフト:SUS420J265三相200503.716.1

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました