(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱型電動送風機 (シロッコ型)  (フランジ型)  IE3モータタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TCCN6TP
耐熱型電動送風機 (シロッコ型) (フランジ型) IE3モータタイプ フレキシブルダクト

通常単価(税別)
118,313円
税込単価
130,144円

【特長】・自社製IE3モータを搭載しています。・小型・軽量・低騒音・省エネルギ...

詳細情報を確認する

  • 電源(V):
    三相200
  • 材質1:
    アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
  • 周波数(Hz):
    50/60Hz兼用
  • ファン形状:
    シロッコ型

型番

TCCN6TP 解除

Loading...

商品情報を表示

TCCN6TP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
トラスココード
質量(g)
最大静圧(50/60Hz)(kPa)
出力(kW)(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
吐出口外径(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCCN6TP

24.0/29.0
102-4739
24000
0.88/1.27
0.75
750/750
230×270
350
390
451

1個

118,313( 130,144円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自社製IE3モータを搭載しています。
・小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。
・50/60Hz兼用です。
・左吐出しタイプです。
【用途】
・印刷機械、乾燥機、プラスチック押出機、熱風発生機、機器冷却など製品・設備組み込み。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐熱型電動送風機 (シロッコ型) (フランジ型) IE3モータタイプの型番TCCN6TPのページです。
型番TCCN6TPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱型電動送風機 (シロッコ型)  (フランジ型)  IE3モータタイプ

耐熱型電動送風機 (シロッコ型) (フランジ型) IE3モータタイプ

    耐熱シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚)  IE3モータタイプ

    耐熱シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚) IE3モータタイプ

      シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚)  IE3モータタイプ

      シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚) IE3モータタイプ

        低騒音型電動送風機 (エアホイルファン) プレミアムモータータイプ IE3モータタイプ

        低騒音型電動送風機 (エアホイルファン) プレミアムモータータイプ IE3モータタイプ

          電動送風機 (シロッコファン) 全閉外扇型モータータイプ

          電動送風機 (シロッコファン) 全閉外扇型モータータイプ

            電動送風機 低騒音シリーズ(AHタイプ)

            電動送風機 低騒音シリーズ(AHタイプ)

              耐熱プレート型電動送風機 50/60Hz兼用

              耐熱プレート型電動送風機 50/60Hz兼用

                電動送風機 (ターボファン)  IE3モータタイプ

                電動送風機 (ターボファン) IE3モータタイプ

                  シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚)

                  シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚)

                    耐熱多段ターボ型電動送風機 IE3モータタイプ

                    耐熱多段ターボ型電動送風機 IE3モータタイプ

                      電動送風機 (シロッコファン) 防滴型モータータイプ

                      電動送風機 (シロッコファン) 防滴型モータータイプ

                        耐熱プレート型電動送風機 IE3モータタイプ

                        耐熱プレート型電動送風機 IE3モータタイプ

                          電動送風機 (プレート型)  IE3モータタイプ

                          電動送風機 (プレート型) IE3モータタイプ

                            メーカー 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 昭和電機 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所
                            通常価格 118,313円 104,559円 94,008円 125,860円 33,523円 88,136円 39,250円 145,000円 34,016円 128,110円 22,351円 113,204円 99,281円
                            通常出荷日 18日目   11日目~   11日目   18日目   4日目~   1日目   12日目~   18日目   5日目~   15日目   1日目~   15日目~   5日目~  
                            電源(V) 三相200 三相200 三相200 三相200 - 三相200 - 三相200 - 三相200 - 三相200 三相200
                            材質1 アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ - アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミダイキャスト製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
                            周波数(Hz) 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 - 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用
                            ファン形状 シロッコ型 シロッコ型 シロッコ型 - シロッコ型 - プレート型 - シロッコ型 多段ターボ型 シロッコ プレート型 -

                            耐熱型電動送風機 (シロッコ型) (フランジ型) IE3モータタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TCCN6TLP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大風量
                            (m3/min)(50/60Hz)
                            トラスココード 質量
                            (g)
                            最大静圧(50/60Hz)
                            (kPa)
                            出力(kW)(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz) 吐出口外径
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)

                            (mm)

                            118,313円

                            ( 130,144円 )
                            1個 -

                            18日目

                            24.0/29.0102-4708240000.88/1.270.75750/750230×270350390451

                            送風機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました