(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱シロッコ型電動送風機 (吐出口フランジ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TCCN5
耐熱シロッコ型電動送風機 (吐出口フランジ) ソウフウキ

通常単価(税別)
75,000円
税込単価
82,500円

【特長】・シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です・主...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
  • 周波数(Hz):
    50/60Hz兼用
  • ファン形状:
    シロッコ型

(i)ご注意

  • 連続最高吸気温度をお守りください。

Loading...

商品情報を表示

TCCN5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電源(V)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最大静圧(50/60Hz)(kPa)
吐出口外径(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCCN5

単相100
16.0/18.0
4560136262988
102-4327
17000
0.71/1.03
170×220
295
328
408

1個

75,000( 82,500円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です
・主に標準空気や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却などに適しています
・耐熱タイプです
・モーター部とケーシング部分とを分離し、特殊耐熱フィンと冷却ファンを組み込んでいます
・フランジ取付型です。
【用途】
・印刷機械(インク乾燥)、シミ抜き機、製菓機械、クリーニング機械(乾燥)、乾燥機(送風・循環・排気)、温蔵庫、プラスチック押出機(乾燥・冷却)、熱風発生機(送風)、焼却炉(燃焼補助・排気・循環)、ストーブ、製パン機械(分別・冷却・乾燥)、機器冷却、その他一般送排風

(i)ご注意

  • 連続最高吸気温度をお守りください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐熱シロッコ型電動送風機 (吐出口フランジ) の型番TCCN5のページです。
型番TCCN5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱シロッコ型電動送風機 (吐出口フランジ)

耐熱シロッコ型電動送風機 (吐出口フランジ)

    耐熱シロッコ型電動送風機 普通脚仕様

    耐熱シロッコ型電動送風機 普通脚仕様

      耐熱シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚)

      耐熱シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚)

        シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚)

        シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚)

          耐熱プレート型電動送風機(小型・軽量・低騒音)

          耐熱プレート型電動送風機(小型・軽量・低騒音)

            【小型】耐熱プレート型電動送風機(軽量・低騒音)

            【小型】耐熱プレート型電動送風機(軽量・低騒音)

              電動送風機 (シロッコファン) 全閉外扇型モータータイプ

              電動送風機 (シロッコファン) 全閉外扇型モータータイプ

                耐熱シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚)  IE3モータタイプ

                耐熱シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚) IE3モータタイプ

                  電動送風機 (プレートファン) 全閉外扇型モータータイプ

                  電動送風機 (プレートファン) 全閉外扇型モータータイプ

                    電動送風機 (プレート型)  IE3モータタイプ

                    電動送風機 (プレート型) IE3モータタイプ

                      耐熱型電動送風機 (シロッコ型)  (フランジ型)  IE3モータタイプ

                      耐熱型電動送風機 (シロッコ型) (フランジ型) IE3モータタイプ

                        耐熱プレート型電動送風機 IE3モータタイプ

                        耐熱プレート型電動送風機 IE3モータタイプ

                          シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚)  IE3モータタイプ

                          シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚) IE3モータタイプ

                            メーカー 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所
                            通常価格 44,063円 41,368円 70,500円 34,016円 47,444円 40,369円 33,523円 104,559円 26,866円 99,281円 118,313円 113,204円 94,008円
                            通常出荷日 18日目   11日目~   18日目   5日目~   7日目~   19日目   4日目~   11日目~   1日目~   5日目~   18日目   15日目~   11日目  
                            材質1 アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ ケーシング、フレーム:アルミ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレーム アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
                            周波数(Hz) 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 50/60 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 - 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用
                            ファン形状 シロッコ型 シロッコ型 - シロッコ型 プレート型 プレート型 シロッコ型 シロッコ型 プレート - シロッコ型 プレート型 シロッコ型

                            耐熱シロッコ型電動送風機 (吐出口フランジ) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TCCN3T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            電源
                            (V)
                            最大風量
                            (m3/min)(50/60Hz)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)
                            最大静圧(50/60Hz)
                            (kPa)
                            吐出口外径
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)

                            (mm)

                            44,063円

                            ( 48,469円 )
                            1個 -

                            18日目

                            三相2005.5/6.04560136262926102-43049000.00.44/0.69120×120244258351

                            送風機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました