(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOA ホーンスピーカー30Wトランス付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TOA ホーンスピーカー30Wトランス付き

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,700円
税込単価
35,970円

【特長】・広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。【商品仕様】・定格入...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 内蔵音:
    なし
  • 防水性:
  • 保護等級:
    IP65
  • トラスココード:
    722-4044
  • 質量(g):
    4500
  • 口径(mm):
    500
  • 全長(mm):
    463
  • 詳細タイプ:
    ホーンスピーカー(トランス付)
  • 定格入力(W):
    30
  • 材質1:
    ホーンA筒/上蓋/アングルホルダー:アルミ
  • 材質2:
    ホーンBC筒/トランスケース:ABS
  • 材質3:
    アングル/ねじ/ボルト類:ステンレス
  • 定格インピーダンス(Ω):
    330
  • 出力音圧レベル(dB):
    112(1W、1m)
  • 周波数特性(Hz):
    200~6000
  • 仕様:
    スピーカー種別:L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)

型番

TC-730AM 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TC-730AM

1個

32,700( 35,970円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。

【商品仕様】
・定格入力 30W
・定格インピーダンス 330Ω(30W)
・トラスココード:722-4044
・質量:4.5kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TOA ホーンスピーカー30Wトランス付きの型番TC-730AMのページです。
型番TC-730AMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOA ホーンスピーカー30Wトランス付き

TOA ホーンスピーカー30Wトランス付き

    TOA 車載用ホーンスピーカー30W

    TOA 車載用ホーンスピーカー30W

      TOA ホーンスピーカー15Wトランス付き

      TOA ホーンスピーカー15Wトランス付き

        TOA 車載用ホーンスピーカー10W

        TOA 車載用ホーンスピーカー10W

          TOA 車載用ホーンスピーカー5W

          TOA 車載用ホーンスピーカー5W

            TOA 車載用ホーンスピーカー15W

            TOA 車載用ホーンスピーカー15W

              TOA 30W卓上アンプ

              TOA 30W卓上アンプ

                TOA ダイナミックマイクロホン

                TOA ダイナミックマイクロホン

                  TOA レクチャーアンプ30W

                  TOA レクチャーアンプ30W

                    TOA 床上型マイクロホンスタンド 890~1530 mm

                    TOA 床上型マイクロホンスタンド 890~1530 mm

                      TOA 15W卓上アンプ

                      TOA 15W卓上アンプ

                        TOA スピーカースタンド KZ-100WS用

                        TOA スピーカースタンド KZ-100WS用

                          TOA スピーチ用マイクロホン

                          TOA スピーチ用マイクロホン

                            メーカー TOA TOA TOA TOA TOA TOA TOA TOA TOA TOA TOA TOA TOA
                            通常価格 32,700円 22,503円 21,336円 9,768円 9,396円 16,100円 53,539円 33,774円 381,902円 13,205円 44,756円 36,346円 18,718円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   11日目  
                            商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ - 標準タイプ - -
                            内蔵音 なし なし なし - なし なし ホイッスル - - - ホイッスル - -
                            防水性 - - - - -
                            保護等級 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 - - - - - - -
                            トラスココード 722-4044 722-3901 722-4036 722-3871 722-3854 722-3897 817-2844 - 722-3790 - 817-2843 722-3714 -

                            TOA ホーンスピーカー30Wトランス付きのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました