(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユタカメイク ロープ 綿ロープシュリンクパック 12φ×30m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユタカメイク ロープ 綿ロープシュリンクパック 12φ×30m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,223円
税込単価
5,745円

【特長】・天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。・水中や土中で腐食し土に還...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープ
  • 特性:
    耐熱性
  • 材質:
    綿
  • 線径×長さ(mm×m):
    12×30
  • 包装形態:
    シュリンクパック
  • JANコード:
    4903599032246
  • トラスココード:
    113-7038
  • 材質1:
    綿(混綿)
  • 質量(g):
    2100

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TC-6

1個

5,223( 5,745円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。
・水中や土中で腐食し土に還ります。
【用途】
・トラックの荷締め等に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユタカメイク ロープ 綿ロープシュリンクパック 12φ×30mの型番TC-6のページです。
型番TC-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユタカメイク ロープ 綿ロープシュリンクパック 12φ×30m

ユタカメイク ロープ 綿ロープシュリンクパック 12φ×30m

    ユタカメイク ロープ 綿ロープボビン巻 6φ×30m

    ユタカメイク ロープ 綿ロープボビン巻 6φ×30m

      ロープ 綿ロープシュリンクパック

      ロープ 綿ロープシュリンクパック

        ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 12mm×1m

        ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 12mm×1m

          ユタカ ロープ KPロープドラム巻 12φ×1m

          ユタカ ロープ KPロープドラム巻 12φ×1m

            ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 12φ×1m

            ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 12φ×1m

              ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 3mm×1m

              ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 3mm×1m

                ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 12φ×1m

                ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 12φ×1m

                  ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 6φ×1m

                  ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 6φ×1m

                    ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 9φ×1m

                    ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 9φ×1m

                      ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 16mm×1m

                      ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 16mm×1m

                        ユタカメイク ロープ クレモナロープ巻物 9φ×50m

                        ユタカメイク ロープ クレモナロープ巻物 9φ×50m

                          ポリエチレンロープドラム巻

                          ポリエチレンロープドラム巻

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 5,223円 2,127円 2,413円 320円 132円 193円 33円 201円 71円 129円 663円 7,678円 5,704円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~  
                            商品タイプ ロープ ロープ ロープ - - - - - - - - ロープ ロープ
                            特性 耐熱性 耐熱性 耐熱性 - - - - - - - - 耐候性 耐候性 / 耐水性
                            材質 綿 綿 綿 - - - - - - - - ビニロン ポリエチレン(PE)
                            線径×長さ(mm×m) 12×30 6×30 - - - - - - - - - 9×50 -
                            包装形態 シュリンクパック ボビン巻 シュリンクパック - - - - - - - - バンド掛巻 ドラム巻

                            ユタカメイク ロープ 綿ロープシュリンクパック 12φ×30mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました