(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

石油タンク(屋外用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TC-201XE
石油タンク(屋外用) セキユタンク(オクガイヨウ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,304円 49,874円
税込単価
61,934円 54,861円

屋外用の石油タンクです。【特長】・壁ピタタイプ、ステンレスタイプあり

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TC-201XE 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番タイプ内容量
TC-201XE壁ピタタイプ198L
TC-90XB壁ピタタイプ90L
TC-85KSAステンレスタイプ83L

外形図

石油タンク(屋外用)  外形図01

TC-201XE

石油タンク(屋外用)  外形図02

TC-90XB

石油タンク(屋外用)  外形図03

TC-85KSA

注意・禁止事項

  • 油タンク設置は、各地域の火災予防条例に従ってください。
  • 屋外設置の石油タンクは直射日光の当たらない場所、湿気の少ない場所、火気がない場所に設置してください。
  • 石油タンクを設置する場合、石油タンク及び接続する機器の工事説明書に従ってください。
  • 据置型の石油タンクから機器までは自然落差によって灯油が流れます。石油タンクの高さは、使用する機器の取扱説明書に従って設置してください。
 
商品情報を表示

TC-201XE の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
タンク容量(L)
トラスココード
質量(g)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TC-201XE

198
128-4451
48000.0
437
1724
1300

1個

56,304円

49,874

( 54,861円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋外用の石油タンクです。
【特長】
・壁ピタタイプ、ステンレスタイプあり

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

石油タンク(屋外用)の型番TC-201XEのページです。
型番TC-201XEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

石油タンク(屋外用)

石油タンク(屋外用)

    石油タンク(屋内用)

    石油タンク(屋内用)

      オイルタンク 壁ピタタイプ

      オイルタンク 壁ピタタイプ

        オイルタンク 100/200リットルクラス

        オイルタンク 100/200リットルクラス

          ブライトヒーター

          ブライトヒーター

            石油ストーブ用替芯

            石油ストーブ用替芯

              オイルタンク 95L

              オイルタンク 95L

                ガードフェンス

                ガードフェンス

                  赤外線ヒーターバルシックス(タンク容量25L)

                  赤外線ヒーターバルシックス(タンク容量25L)

                    ダクト

                    ダクト

                      メーカー コロナ コロナ オーティ・マットー オーティ・マットー オリオン機械 コロナ 静岡製機 静岡製機 静岡製機 静岡製機
                      通常価格 28,243円 12,415円 54,083円 25,812円 229,312円 2,400円 33,653円 31,571円 126,666円 14,375円
                      通常出荷日 6日目   5日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目  

                      石油タンク(屋外用)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      TC-85KSA
                      TC-90XB
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      タンク容量
                      (L)
                      トラスココード 質量(g) 奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm)

                      62,505円

                      ( 68,756円 )
                      1個 あり

                      6日目

                      83128-445417000.04841111830

                      28,243円

                      ( 31,067円 )
                      1個 あり

                      6日目

                      90128-445320400.03221000985

                      ストーブカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました