(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロープ 綿ロープシュリンクパック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TC-5
ロープ 綿ロープシュリンクパック ロープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,434円
税込単価
3,777円

【特長】・天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。・水中や土中で腐食し土に還...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープ
  • 特性:
    耐熱性
  • 材質:
    綿
  • 包装形態:
    シュリンクパック
  • 材質1:
    綿(混綿)

Loading...

商品情報を表示

TC-5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TC-5

12×20
4903599032239
494-8955
1250.000

1個

3,434( 3,777円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。
・水中や土中で腐食し土に還ります。
【用途】
・トラックの荷締め等に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロープ 綿ロープシュリンクパックの型番TC-5のページです。
型番TC-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロープ 綿ロープシュリンクパック

ロープ 綿ロープシュリンクパック

    ユタカメイク ロープ 綿ロープシュリンクパック 12φ×30m

    ユタカメイク ロープ 綿ロープシュリンクパック 12φ×30m

      カラートラックロープ(3つ打タイプ)

      カラートラックロープ(3つ打タイプ)

        ユタカメイク カラビナ付きポリエステルロープ 12mm×20m

        ユタカメイク カラビナ付きポリエステルロープ 12mm×20m

          ユタカメイク ポリエステル金剛打作業用ロープ 9mm×20m

          ユタカメイク ポリエステル金剛打作業用ロープ 9mm×20m

            マニラロープ シュリンクパック

            マニラロープ シュリンクパック

              イージーホルダー

              イージーホルダー

                パイレン カラーロープ 金剛打

                パイレン カラーロープ 金剛打

                  ユタカメイク ロープ 重量用トリックロープ 15φ×6m

                  ユタカメイク ロープ 重量用トリックロープ 15φ×6m

                    パイレン カラーロープ 3ツ打

                    パイレン カラーロープ 3ツ打

                      作業用ロープ

                      作業用ロープ

                        PEグリーンロープ A-216

                        PEグリーンロープ A-216

                          クレモナ 金剛打ロープ A-75

                          クレモナ 金剛打ロープ A-75

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク 三友産業 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク アズワン ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 2,413円 5,223円 1,884円 6,036円 1,789円 3,458円 294円 1,082円 4,046円 491円 1,440円 255円 966円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   1日目~   1日目   2日目   1日目~   3日目   6日目   6日目   1日目~   1日目   2日目   4日目  
                            商品タイプ ロープ ロープ ロープ - - ロープ - ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ
                            特性 耐熱性 耐熱性 - - - 耐熱性 - 耐水性 / 耐薬品性 - - - 耐水性 耐候性 / 耐水性 / 耐熱性 / 耐薬品性
                            材質 綿 綿 ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃 - - その他 - その他 その他 その他 - ポリエチレン(PE) ビニロン
                            包装形態 シュリンクパック シュリンクパック シュリンクパック シュリンクパック 袋入 - - - 袋入り - - - -
                            材質1 綿(混綿) 綿(混綿) - ロープ:ポリエステル - - - - - - - - -

                            ロープ 綿ロープシュリンクパックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TC-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            線径×長さ
                            (mm×m)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            2,413円

                            ( 2,654円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            9×204903599032208113-5483885.000

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました