(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TC12-5
タップコレット タップホルダ

タップコレット TC12-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,801円
税込単価
14,081円

【仕様・特長】・トルク調整内蔵型。・ダブルローラークラッチ方式を採用し、抜群の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • トルク調整スパナ・六角棒スパナは、付属しません。(タップホルダに付属します。)

Loading...

TC12-5 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ダブルローラークラッチ方式を採用し、抜群の耐久性です

ダブルローラークラッチ方式は、25万回のクラッチ作動後もトルクの再調整が不要です。また、タップのサイズ別に理想的なバネの組合せを行っておりますので、長期間に亘りヘタル事なく抜群の耐久性を誇ります。

ユキワ タップコレット 製品の基本仕様・特長1
 

タップの着脱は簡単

タップとタップコレット、タップコレットと本体の着脱はワンタッチで出来、作業能率が向上します。

【 着 】
1.タップコレットをチャック本体に押込むと、ローレットの掛かったカバーが飛び出してロックします。この時スプリングピン穴とFマークが合っています。
2.ローレットの掛かったカバーをピン穴とLマークが合致するまで左へ回転させ二重ロックします。

【 脱 】
1.カバーを2mm程押込んでから、ピン穴とFマークが合致するまで右へ回転します。
2.カバー押込むとタップコレットは飛び出して外れます。

ユキワ タップコレット 製品の基本仕様・特長2

 

外形図

ユキワ タップコレット 外形図

型番リスト

型番
適合機種
全長(mm)
JANコード
トラスココード
外径(mm)
適合タップサイズ
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TC12-5

TPS12
37.5
4560120521985
837-5695
38
M5
260

1個

12,801( 14,081円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様・特長】
・トルク調整内蔵型。
・ダブルローラークラッチ方式を採用し、抜群の耐久性。
・タップとタップコレット、タップコレットと本体の着脱はワンタッチで出来、作業能率が向上します。

(i)ご注意

  • トルク調整スパナ・六角棒スパナは、付属しません。(タップホルダに付属します。)

TC12-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タップコレットの型番TC12-5のページです。
型番TC12-5に関する仕様情報を記載しております。

タップコレットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TC12-4
TC12-8
TC16-10
TC16-12
TC16-14
TC16-16
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合機種 全長
(mm)
JANコード トラスココード 外径
(mm)
適合タップサイズ 質量
(g)

12,801円

( 14,081円 )
1個 -

8日目

TPS1237.54560120521978837-569438M4255

12,801円

( 14,081円 )
1個 -

8日目

TPS1237.54560120522005837-569938M8255

13,535円

( 14,889円 )
1個 -

8日目

TPS16434560120522142837-570147M10465

13,535円

( 14,889円 )
1個 -

8日目

TPS16434560120522159837-570247M12470

13,535円

( 14,889円 )
1個 -

8日目

TPS16464560120522166837-570347M14500

13,535円

( 14,889円 )
1個 -

8日目

TPS16464560120522173837-570447M16495

タップ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました